Vue d'ensemble
- Spécialement conçus pour les entraînements d'aéro-condenseurs (ACC).
- Nos produits "dédiés" offrent une solution rentable, robuste et efficace.
- Standard avec lanterne-support moteur, permettant une connexion sans alignement d'un moteur sur le dessus du réducteur.
- Disponible en 7 tailles (15-70 kNm).
| Nombre de tailles | 7 |
| Type de carter | Carter monobloc avec lanterne-support moteur |
| Engrenages | Engrenages hélicoïdaux (conçus et dimensionnés conformément à la norme AGMA) |
| Rapports de réduction | 7.1:1 à 25:1 et rapports spéciaux sur demande |
| Couple nominal de sortie | de 15 à 70 kNm |
| Vitesse d'entrée | jusqu'à 1800 tr/min |
| Longueur de l'arbre | sur demande |
| Lubrification | Pompe avec lubrification intégrée (pas de tuyauterie extérieure) |
Caractéristiques principales du produit
70
kNm
Couple maximum de sortie
7
tailles
dans un carter spécifique
20.000
+
Installations réalisées
Avantages de la série Hansen M4 ACC - Aéro-condenseurs
1
Carter monobloc dédié
Avec lanterne et lubrification intégrée (pas de tuyauterie extérieure), idéal pour les applications ACC et facile à installer.
2
Géométrie optimisée des engrenages
Capacité de charge maximale, pertes minimales et bruit réduit
3
Buselure d'étanchéité sans fuite
Etanchéité optimale standard au niveau de l'arbre petite vitesse
4
Lubrification assurée
Également en conditions d'éoliennes (virage).
5
Méthode de sélection optimisée
Prise en compte des conditions de démarrage et d'arrêt
6
Conception selon les spécifications CTI
Conformément à la norme du Cooling Tower Institute (CTI)