Industrial Gearboxes (Hansen & Paramax)
Hansen P4 multi-étage - vertical
Série de réducteurs dédiés à toutes les applications verticales
Vue d'ensemble
- Carter vertical spécifique - disponible en 20 tailles pour des couples de sortie de 3 à 1100 kNm.
- Augmentation de la portée des roulements pour une plus grande robustesse face aux charges en porte-à-faux élevées.
- Pattes de fixation symétriques autour de l'arbre petite vitesse pour une répartition uniforme des charges.
- Facilité d'entretien grâce au plan de joint horizontal et au système d'étanchéité sans entretien.
- Puissante géométrie de denture Hansen P4 pour des niveaux de bruit et de vibration faibles.
- Conçu pour les applications lourdes : Tours de refroidissement, mélangeurs, toaster, pulpeurs et autres.
| Nombre de tailles | 20 |
| Type de carter | Carters spécifiques pour applications verticales (Plan de joint horizontal) |
| Engrenages | Hélicoïdaux et spiro-coniques (conforme à la norme AGMA) |
| Etages | 2, 3 ou 4 étages |
| Rapports de réduction | 6,3:1 à 630:1 et rapports spéciaux sur demande |
| Couple nominal de sortie | de 3 à 1100 kNm |
| Vitesse d'entrée | jusqu'à 1800 tr/min |
| Type d'arbre | Arbre petite vitesse plein ou creux |
| Lubrification | Lubrification par pompe |
Caractéristiques principales du produit
1.100
kNm
Couple nominal de sortie maximum (et même plus sur demande)
20
tailles
Réducteurs à arbres parallèles et perpendiculaires
2/3/4
étages
Une large gamme de rapports de réduction
Avantages de la série Hansen P4 vertical
1
Carter vertical dédié
Conception arrondie, transition harmonieuse des forces depuis l'alésage vers les pattes de fixation
2
Charges en porte-à-faux extrêmement élevées
Une large gamme de configurations robustes des roulements et de brides
3
Carter en deux parties facilitant l'entretien
Plan de joint horizontale situé au-dessus du niveau d'huile pour faciliter l'inspection et l'entretien
4
Systèmes d'étanchéité sans entretien
Buselure d'étanchéité à l'arbre petite vitesse et système d'étanchéité Oil-lock sans entretien à l'arbre grande vitesse
5
Lubrification fiable
Niveau d'huile inférieur, moins de pertes, meilleure performance thermique et durée de vie de l'huile plus longue
6
Instruments et accessoires
Instruments de surveillance, dispositifs de refroidissement et ensembles complets d'entraînement (y compris châssis ou lanterne-support, moteurs, accouplements,...)
7
Certification ATEX / UKCA EX
Certification pour les environnements explosifs
Charges en porte-à-faux extrêmement élevées
- La conception rigide du carter Hansen P4 assure une transition harmonieuse des forces élevées entre l'alésage central et les pattes de fixatione, qui sont positionnés de manière concentrique par rapport à l'arbre à petite vitesse.
- La possibilité d'un de palier allongé intégré dans le moulage du carter et une large gamme de configurations robustes de paliers offrent une capacité extrêmement élevée de charge axiale et de moment de flexion.
Buselure d'étanchéité
La buselure d'étanchéité intégré de série empêche toute fuite d'huile le long de l'arbre petite vitesse, quelles que soient les circonstances.
Hansen P4 - Catalogue multi-étages
Catalogue
# 991219 EN/FR/DE/ES 03/2021
|
6.41 Mo | en, fr, de, es