Réducteur
Réducteur PARAMAX® 9000
Série de réducteurs flexibles, conçus et produits en Europe
Vue d'ensemble
- Gamme conçue et produite localement, disponible en 8 tailles, garantissant des délais de livraison courts et une assistance rapide. D'autres tailles sont disponibles directement auprès des usines internationales.
- Réducteurs à arbres parallèles et perpendiculaires à 2/3/4 étages avec arbre de sortie plein ou creux (clavette, frette de serrage).
- Spécialement conçus pour les applications à couple faible ou moyen avec arbre de sortie horizontal (applications de manutention, grues, mélangeurs horizontaux, ...).
- Des ensembles complets d'entraînement avec lanterne ou châssis support moteur sont disponibles, incluant les accouplements, les freins et les moteurs.
- Nombreux accessoires et options : système de surveillance, anti-dévireur, ventilateur de refroidissement, capteur de température, contrôleur de niveau, ...
- Pour les réducteurs de plus de 80 kNm, pensez à utiliser également les séries Hansen P4 horizontal et Hansen P4 vertical multi-étages.
| Nombre de tailles, production locale | 8 (tailles 9050 à 9085) |
| Nombre de tailles, au total | 26 (taille 9015-9136) |
| Couple nominal de sortie | de 2,6 à 552 kNm |
| Type de carter | Carter monobloc (<20 kNm) Carter en deux parties (>20 kNm) |
| Etages | 2, 3 ou 4 étages |
| Rapports de réduction | Arbre parallèle 6,3:1 à 500:1 Arbre droit 6,3:1 à 450:1 |
| Type d'arbre | Arbre petite vitesse plein ou creux (Clavette ou frette de serrage) |
| Disposition(s) de l'arbre de sortie | Horizontal (vertical sur demande) |
PARAMAX 9000 - Conçu et produit en Europe
Toutes les compétences techniques et commerciales regroupées en un seul endroit
Connaissance de l'ingénierie et des applications en Europe
Production locale pour garantir des délais de livraison courts
Produit à proximité des clients
Assistance technique et service rapides
Possibilité de livraisons urgentes dans des circonstances exceptionnelles
Caractéristiques principales du produit
15 - 75
kNm
Couple de sortie
8
tailles
Gamme conçue localement
2/3/4
étages
Réducteurs de vitesses à arbres parallèles et perpendiculaires
Avantages du produit
1
Connaissances en matière d'ingénierie et d'application
Assistance technique et service rapide en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Afrique
2
Production et stocks locaux
Site de production à proximité des clients pour garantir des délais de livraison courts. Permet des livraisons urgentes dans des circonstances exceptionnelles
3
Graduation fine du couple
La meilleure sélection possible pour les couples faibles ou moyens. Une gamme de produits élargie est proposée avec la gamme des réducteurs Hansen P4.
4
Géométrie robuste des engrenages
Pour une capacité de charge maximale, des pertes minimales et des niveaux de bruit réduits
5
Diverses applications
Possibilités de montage flexibles, typiquement pour la manutention, les convoyeurs, les grues.
6
Nombreux instruments et accessoires
Instruments pour système de surveillance, dispositifs de refroidissement et ensembles complets d'entraînement (incluant châssis ou lanterne support, moteurs, accouplements, ...)
7
Certification ATEX / UKCA EX
Certification pour les environnements explosifs
Documents
Téléchargez les fichiers PDF des derniers manuels d'installation, d'utilisation et d'entretien.