ALTAX NEO Reducer_Flange Mount
ALTAX NEO Reducer_Foot Mount
ALTAX NEO Reducer_Flange Mount
ALTAX NEO Reducer_Foot Mount
Réducteur

Réducteur ALTAX NEO

Utilise le mécanisme du réducteur/motoréducteur Cyclo compact à haute résistance aux chocs

Vue d'ensemble

  • Réducteur compact qui utilise notre mécanisme de réduction Cyclo unique.
  • Il permet un roulement régulier sans rupture de dents, ce qui lui confère une grande résistance aux chocs.
  • Atteint un rapport de réduction élevé avec moins d'étages de réduction, ce qui se traduit par une rendement élevé tout en atteignant un rapport de réduction élevé.
  • Concentrique, et en même temps les plus petites dimensions de bride de l'industrie. Il n'y a aucune restriction quant à la position de montage, ce qui vous permet de concevoir librement votre application pour répondre à vos besoins.
Cyclo Inside FR
Arbre de sortie Arbre plein
Direction(s) de l'arbre de sortie Toute position de montage
Type de montage Fixation par bride / Fixation par pattes
Taille  12 tailles
Rapport de réduction 3:1 à 1 003:1
Couple nominal 1,56 à 458 Nm

 

 

Related Altax® - Le système d'information sur la sécurité des produits de santé products

Hansen M5CT

Applications : Tours de refroidissement, Aéro-condenseurs

Torque range
13000 Nm - 53000 Nm
Ratio range
6,3:1 - 22,4:1
6,3:1 - 22,4:1
Shaft configuration
Angle droit