ALTAX NEO Reducer_Flange Mount
ALTAX NEO Reducer_Foot Mount
ALTAX NEO Reducer_Flange Mount
ALTAX NEO Reducer_Foot Mount
Reductor

Reductor ALTAX NEO

Utiliza el mecanismo Cyclo Reducer \n Motorreductor compacto con gran resistencia a los golpes

Vista general

  • Reductor compacto que utiliza nuestro exclusivo mecanismo Cyclo Reducer.
  • Permite un contacto suave y rodante sin rotura de dientes, lo que se traduce en una alta resistencia a los golpes.
  • Alcanza una elevada relación de reducción con un menor número de etapas de reducción, lo que se traduce en un alto rendimiento y, al mismo tiempo, en una elevada relación de reducción.
  • Concéntrico y, al mismo tiempo, con las dimensiones de brida más pequeñas del sector. No hay restricciones en la dirección de montaje, lo que le permite diseñar su aplicación libremente para satisfacer sus necesidades.
Cyclo Inside
Eje de salidaEje macizo
Dirección del eje de salidaCualquier dirección de montaje
Estilo de montajeMontaje con brida / Montaje con pie
Tamaño del bastidor12 tamaños
Relación de reducción3:1 a 1.003:1
Par nominal1,56 a 458 Nm