TUAKA® - Actionneur de précision (Drive)

Actionneur avec driver et capteur de couple et fonctions de sécurité en option

TUAKA® propose un actionneur entièrement intégré, y compris un driver performant.

Un capteur de couple ainsi qu'un deuxième codeur côté sortie sont également disponibles en option, pour un encombrement identique. Des fonctions de sécurité étendues jusqu'à un niveau de sécurité SIL3 PL-e sont également disponibles.

  • 3 tailles
  • Rigidité élevée
  • Perte de mouvement 1,0 arcmin
  • Erreur de transmission 0,75 arcmin
  • Vitesse de sortie maximale jusqu'à 123 tr/min
  • Tension d'alimentation 48 V

Dimensions principales et poids

Homepage_Drive
Taille Longueur L [mm] Diamètre G [mm] Diamètre D [mm] Diamètre d1 [mm] Poids [kg]
203 89,2 74 h7 54 h7 Max. 26,5 1.615
205 TBD 84 h7 64 h7 TBD TBD
207 107,6 95 h7 72 h7 Max. 19,5 3.095

Diamètre G = Diamètre du carter
Diamètre D = Diamètre principal de sortie
Diamètre d1 = Diamètre de l'arbre d'entrée 

 

Données principales Couple et vitesse de rotation

Taille Couple de sortie nominal (1) [mm] Couple de sortie de crête [Nm] Vitesse de sortie maximale [tr/min]
203 Max. 31 Max. 70 Max. 123
205 TBD TBD TBD
207 Max. 67 Max 157 Max. 56

(1) pour une vitesse en entrée  n1 = 2000 tr/min

Capacité du palier de sortie

Taille Charge axiale maxi. admissible Pression/traction [N]
203 1.590
205 1.590
207 3.000

Rapport de réduction disponibles

Taille Rapport de réduction
203 50 / 80 / 100
205 50 / 80 / 100
207 50 / 80 / 100