ECY_cutimageproduct-detail-main-image-carousel.png
ECY_cutimageproduct-detail-main-image-carousel.png

E CYCLO - ECY

Réducteurs à arbre avec une grande rigidité pour une utilisation dans les espaces de montage les plus réduits

Réducteur à arbre de haute précision avec bride de sortie et grande rigidité

La nouvelle série E CYCLO se caractérise par une grande rigidité grâce à ses roulements à rouleaux internes. Cette rigidité est nettement supérieure à celle de la concurrence. Par conséquent, la série E CYCLO permet d'atteindre des performances plus élevées dans une enveloppe de conception plus petite et donc de réduire les coûts.

  • Grande rigidité
  • Perte de mouvement 1,0 arcmin
  • Erreur de transmission 0,75 arcmin
  • Vitesse d'entraînement maximale jusqu'à 8500 tr/min
  • Couples admissibles jusqu'à 284 Nm
  • Charges radiales jusqu'à 2050 N
  • Charges axiales jusqu'à 3000 N
  • Entièrement étanche, y compris le roulement principal à rouleaux croisés

Faits marquants du produit

3
tailles
157 Nm
Couple d'accélération
170 tr/min
Vitesse de sortie

Moteur et adaptateur prêts à l'emploi pour chaque taille

Flexibilité maximale pour tous les moteurs

ECY Maximum flexibility

Avantages de la série Fine Cyclo E Cyclo

Roues sans crampons à fonctionnement régulier
Espace d'installation réduit
Ø 74mm - Ø 95mm
Rigidité torsionnelle
jusqu'à 15,9 Nm/arcmin

E Cyclo (ECY) - Les points forts en détail

E Cyclo (ECY) overview

1) Palier pour arbre à grande vitesse

2) Arbre à grande vitesse excentrique

3) Roulement principal (rouleau croisé)

4) Carter de la couronne de sortie

5) Carter de la couronne dentée

6) Cannelure cycloïde

E Cyclo, les plus petites unités de Sumitomo. Avec ces unités, nous fournissons une unité très précise, compacte et puissante pour répondre à vos besoins.
En outre, l'engrenage peut atteindre une rigidité de basculement plus élevée que les unités comparables sur le marché. L'intégration dans des applications étroites devient facile.
Afin d'être le plus flexible possible, nous fournissons également des brides de moteur individuelles pour réaliser une connexion avec le moteur de votre choix.

Technologie des engrenages


E Cyclo (ECY) - cyclo Prinzip

Le profil des dents a été développé dans notre département R&D à partir de zéro. Ce profil permet d'obtenir des performances de très haut niveau et une longue durée de vie.

Cette structure unique de réducteur utilisant un profil avec des courbes parallèles épitrochoïdes est utilisée dans les robots industriels et les dispositifs de transfert dans le monde entier.

La série ECY, qui a été développée comme un réducteur compact pour les applications sans jeu, fusionne l'engrenage à ondes de contrainte avec la théorie d'engagement des entraînements CYCLO, réalisant ainsi une rigidité élevée et une structure compacte qui n'étaient pas disponibles jusqu'à présent.

Couple de pointe élevé


High torque

Le couple maximal admissible est jusqu'à 1,5 fois supérieur à celui d'un engrenage à ondes de déformation comparable de taille équivalente.

Cette densité de performance permet de miniaturiser le dispositif.

En outre, les unités sont rentables et flexibles dans leur domaine d'application.

Grande rigidité torsionnelle


High rigidity

La rigidité torsionnelle est environ deux fois plus élevée que celle d'un engrenage à ondes de déformation comparable de taille équivalente.

Cette caractéristique permet d'augmenter la résistance du dispositif et de réduire les vibrations.

Les unités offrent une grande précision et réduisent les interférences au minimum.

En particulier pour les applications répétitives de haute précision, la conception garantit un résultat constant et fiable.

Grande rigidité


Reacting resistance

Conformément à la conception, les unités offrent une grande rigidité et empêchent ainsi les dents de s'encliqueter.

Le fonctionnement est sécurisé et l'application n'est pas surchargée. Même en cas de surcharge, les unités garantissent une fonctionnalité totale et un fonctionnement sûr.

Les engrenages E Cyclo sont donc le choix idéal pour les applications desécurité ou de collaboration.

Grande tige creuse pour une flexibilité maximale


E Cyclo (ECY) - Große Hohlwelle für maximale Flexibilität

Malgré sa compacité, l'arbre creux est conçu avec un grand diamètre. Dans l'application, les câbles d'alimentation pour le refroidissement, l'alimentation électrique ou l'acquisition de données peuvent être guidés facilement à travers l'unité.

L'arbre creux est la condition préalable à la réalisation d'applications en salle blanche et d'applications robotiques sans câbles externes.

Le couplage avec un servomoteur est facile, déjà testé et évalué en conditions réelles.

Assemblage facile


E Cyclo (ECY) - Einfache Montage und direkt einsatzbereit

Les unitésE Cylco sont entièrement scellées et prêtes à l'emploi. L'étanchéité totale permet à l'unité d'être utilisée dans n'importe quelle position sans modifications supplémentaires.

Les éléments de construction existants garantissent une intégration facile et rapide avec les moteurs et l'application.

Grâce au roulement principal déjà intégré, l'installation et l'intégration deviennent rapides et économiques.

E Cyclo in Motion