Parcel Handling

Antriebe für smarte Materialflusslösungen

Azionamenti per soluzioni intelligenti di flusso di materiali

L'automazione richiede azionamenti affidabili e precisi: questo è stato il tema di Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH alla Fiera di Hannover. Il vivo interesse dei visitatori ha dimostrato che è stato possibile posizionare l'ampio portafoglio di riduttori e motoriduttori di precisione nella loro importanza per le applicazioni di flusso di materiali nella moderna fabbrica intelligente. La fiera ha portato a promettenti discussioni con i produttori di sistemi di trasporto senza conducente, sistemi di trasporto e robot.

L'unità compatta ALTAX, disponibile in nove taglie a uno e quattro a due stadi, è stata al centro di discussioni con sviluppatori e produttori di carrelli industriali e AGV. Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH ha sottolineato che gli azionamenti per ruote ALTAX, con il loro leggero alloggiamento in alluminio, sono molto compatti, con un basso momento di inerzia e molto sicuri grazie alla loro elevata capacità di sovraccarico. Con potenze del motore da 40 W a 3,7 kW, le unità compatte ALTAX coprono un ampio spettro di potenza.

Specialmente per le applicazioni nella robotica, Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH ha presentato alla Fiera di Hannover i suoi Fine Cyclo Drives ad alta precisione per movimenti controllati da punti e percorsi di assi di robot o di azionamenti di trasportatori. Con una serie finemente graduata di riduttori di precisione senza gioco e a gioco ridotto, il produttore offre soluzioni per un'ampia varietà di applicazioni e carichi utili.

Precisione per la movimentazione dei materiali

Anche il riduttore a coppia elicoidale BBB-H per applicazioni ad alta velocità come le trasmissioni a cinghia si è adattato molto bene al motto della fiera di quest'anno Material Handling di Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH: il telaio e il carrello di sollevamento dei sistemi di supporto automatici sono campi di applicazione ideali per il BBB-H. I motoriduttori angolari come Neo Hyponic sono particolarmente adatti ai trasportatori aerei perché possono essere installati in qualsiasi posizione e vibrano pochissimo.

"I sistemi di trasporto e la robotica sono già oggi mercati molto importanti per noi e vogliamo convincere un maggior numero di clienti: le discussioni che abbiamo avuto alla Fiera di Hannover lo hanno confermato", riassume Peter Benzenhöfer, Responsabile Vendite DACH ed Europa Orientale di Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH.