Motoriduttore
Motoriduttore ALTAX®
Modello con tecnologia Cyclo, compatto, affidabile e ad alta resistenza ai picchi di coppia.
Panoramica
- Corpo riduttore compatto caratteristico del principio Cyclo.
- Elevata capacità di assorbire sovraccarichi, caratteristica tipica dei modelli che impiegano questa tecnologia di funzionamento.
- A differenza dei motoriduttori classici, grazie al principio Cyclo è possibile raggiungere dimensioni minime, tra albero del motore e albero di uscita, permettendo così di ottenere una soluzione compatta.
- La nostra serie NEO Essential comprende l’ALTAX® NEO, la nostra versione entry-level di questo motoriduttore, che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo.
| Albero di uscita | Albero maschio con chiavetta |
| Posizione di montaggio | Universale |
| Opzioni di montaggio | Montaggio su flangia, montaggio su piede |
| Numero di taglie | 12 taglie (stadio di uscita) |
| Rapporto di riduzione | 3 - 1003 |
| Capacità del motore | 40 W - 3,7 kW |
| Tipi di motore | Trifase, efficienza premium, per inverter, per impiego all'esterno, compatibile con gli standard globali |
Caratteristiche principali del prodotto
Elevata vita utile
L'impiego della tecnologia Cyclo garantisce una migliore durata ed affidabilità del prodotto.
Ridotta rumorosità
Il contatto degli organi interni tipo volvente, caratteristico del sistema Cyclo, è sinonimo di un funzionamento silenzioso.
Dimensioni compatte
Design con ingombri ridotti, soprattutto nella versione con uscita flangia
1
Elevata resistenza agli urti
Il profilo dei dischi con l'esclusivo profilo Cyclo, permette un contatto di rotolamento costante almeno sui 2/3 della superficie dei dischi, ottenendo così un'elevata resistenza agli urti.
2
Basso livello di rumorosità
La bassa rumorosità è ottenuta grazie anche all'adozione di una "struttura a doppio supporto", generata da due cuscinetti principali che sostengono saldamente il gruppo riduzione, da entrambi i lati.
3
Dimensioni ridotte della flangia (tipo con montaggio a flangia)
A differenza dei motoriduttori tradizionali, le dimensioni della flangia possono essere ridotte grazie alla struttura ad albero concentrico (lato ingresso ed uscita sono sullo stesso asse).
Elevata resistenza agli urti
Altax® è un riduttore compatto e di piccole dimensioni con sistema di riduzione Cyclo.
A differenza di un tradizionale modello ad ingranaggi, il "disco cicloidale", che è l'ingranaggio del riduttore Cyclo Drive 6000, presenta una curva particolarmente dolce.
Anche per l'ingranaggio interno viene utilizzato un esclusivo profilo dei denti ad arco di cerchio. Il contatto morbido di rotolamento, che impedisce la rottura dei denti, si traduce in un riduttore durevole e di lunga durata
Inoltre, è possibile ottenere elevati rapporti di riduzione, con un numero ridotto di stadi di riduzione, garantendo un'elevata efficienza e alti rapporti di riduzione.