Präzisionsgetriebe Detailbild

Präzisionsgetriebe

Sie suchen das ideale Präzisionsgetriebe? Hier finden Sie die perfekte Lösung für Ihre Maschinen. ☑️ moderne Technik ☑️ Plug-and-play ☑️ Made in Germany

Präzisionsgetriebe von Sumitomo Drive Technologies – der Maßstab für Genauigkeit, Kompaktheit und Robustheit

DA Series Cut Animation

Bei unseren Präzisionsgetrieben treffen höchste Ingenieurskunst und anspruchsvolle Konstruktionsdetails auf Jahrzehnte der Praxiserfahrung – seit 1925. Wir sind Erfinder der Zykloid-Technologie, deren Ursprung auf den deutschen Ingenieur Lorenz Braren zurückgeht. Die Präzisionsgetriebe von Sumitomo Drive Technologies stehen heute für zeitgemäße Lösungen, die höchste Ansprüche an Integrierbarkeit und Leistungsfähigkeit erfüllen. Insbesondere die Modelle der FINE CYCLO-Reihe setzen neue Maßstäbe in der Getriebepräzision.

Präzisionsgetriebe: High-End-Designs für Profi-Anwendungen

ECY Maximum flexibility

Unsere Präzisionsgetriebe arbeiten mechanisch spielfrei für optimale Motion Control und sind auf die Anforderungen heutiger Einsatzszenarien ausgelegt. Die Spielfreiheit sowie die hohe Torsionssteifigkeit sorgen für eine optimale Positioniergenauigkeit Ihrer Maschinen. Praktisch dabei: Die modernen Zykloidgetriebe bieten große Übersetzungsverhältnisse bei sehr kompakter Bauform. Im Vergleich zu herkömmlichen Planetengetrieben sind sie zudem wesentlich widerstandsfähiger gegen stoßartige Belastungen. So stellen unsere Präzisionsgetriebe praxistaugliche Lösungen dar, die für alle Arten von Antriebstechnik und Motion Control geeignet sind.

Qualität, die überzeugt: Präzisionsgetriebe wie etwa Zykloidgetriebe kaufen

Ob Werkzeugmaschinen, Medizintechnik, Fabrikautomation, Lebensmittelherstellung oder Getriebe für Roboter – die Präzisionsgetriebe von Sumitomo Drive Technologies überzeugen stets durch ihre herausragende Präzision und Positioniergenauigkeit. Sie lassen sich überall dort einsetzen, wo mechanisch, automatisch oder maschinell etwas bewegt werden soll. Dazu finden Sie in unserer breiten Produktpalette die perfekte Lösung für Ihren Bedarf: eine auf den jeweiligen Einsatzfall optimierte Getriebegrundkonstruktion.

Auf einen Blick: Die Vorteile unserer Präzisionsgetriebe
1
Extrem hohe Genauigkeit
Die Getriebe arbeiten ohne mechanisches Verdrehspiel und dadurch mit nur geringsten Übertragungsfehlern – deutlich unter 1 arcmin.
2
Leistungsstark
Je nach Modell sind hohe mögliche Drehmomente und Antriebsdrehzahlen erreichbar.
3
Servicefreundlich
Viele Modelle sind komplett wartungsfrei, vollständig abgedichtet und lassen sich schnell und einfach montieren.
4
Belastbar
Die äußert kompakten und robusten Designs sind auf den Praxiseinsatz ausgelegt und überzeugen mit ihrer Langlebigkeit.
5
Vielseitig
Unsere Präzisionsgetriebe sind in vielen verschiedenen Baugrößen und Übersetzungsstufen erhältlich.
6
Bewährte Qualität
Profitieren Sie von kosteneffizienten Lösungen von einem der langjährigen Marktführer im Getriebebereich.

Schnell, einfach, passend – der Online-Konfigurator

Fine Cyclo details

Ob die mechanisch spielfreie Fine-Cyclo-Reihe, die E CYCLO®-Serie auf Wellengetriebe-Basis, die Präzisionsplanetengetriebe der IB-Serie oder das Servo 6000 für Servomotoren – alle Produkte und Produktvarianten finden Sie in unserem Online-Konfigurator. Dieser steht Ihnen zur freien Nutzung zur Verfügung. Der Online-Dienst verschafft Ihnen einen großartigen Überblick über alle technischen Details der bewährten Produkte von Sumitomo Drive Technologies.

Was Präzisionsgetriebe von Sumitomo Drive Technologies so besonders macht

In verschiedenen Anwendungsbereichen wie Werkzeugmaschinen, Medizintechnik, Fabrikautomation, Lebensmittelherstellung und Robotik stehen die Präzisionsgetriebe von Sumitomo Drive Technologies für herausragende Leistung, Präzision, Positioniergenauigkeit und Motion Control. Mit unseren Präzisionsgetrieben arbeiten Ihre Maschinen stets reibungslos und auf den Punkt genau. Das ist Qualität für höchste Ansprüche „Made in Germany“: Alle Getriebe werden in Deutschland sowie Japan entwickelt, konstruiert und produziert.

Unsere Präzisions-Cyclogetriebe bieten im Vergleich zu anderen Lösungen eine besonders hohe Leistungsdichte. Das macht sie selbst für sehr dynamische Anwendungen zum Beispiel in der Automatisierung zu idealen Komponenten. Unsere Getriebeserien lassen sich hervorragend adaptieren, individuell konfigurieren und auf speziellen Anforderungen anpassen. Sie erhalten somit eine Lösung, die sich nahtlos in alle Ihre Herausforderungen einfügt und wartungsfrei funktioniert.

Das perfekte Präzisionsgetriebe für Ihren Bedarf

Um Ihnen die ideale Getriebelösung zu unterbreiten, unterstützen wir Sie mit verschiedenen Optionen:

Modulares System

Unsere modularen Getriebeserien (DA, UA und ECY) stellen die ideale Lösung dar für Anwendungen mit Standardgetrieben. Der Vorteil: Die Präzisionsgetriebe sind ab Lager verfügbar, was grundsätzlich eine schnelle Lieferfähigkeit gewährleistet. Darüber hinaus sind diese Getriebe mit allen gängigen Motoren kompatibel. Wir passen die Getriebe an Ihren Servomotor an, indem wir Antriebsmodifikationen wie Antriebswelle oder Motorflansch bereits berücksichtigt haben. Das durchdachte Baukastensystem garantiert eine hohe Flexibilität.

Individuelle Produkte

Für spezielle Anwendungen konstruieren wir maßgeschneiderte Präzisionsantriebe. Unsere Lösungen umfassen eigens zusammengestellte Varianten aus bestehenden Produktreihen. Diese können wir Ihren Bedarfen anpassen.

  • Geometrieänderungen
  • Materialanpassungen
  • Antriebs- und Abtriebsmodifikationen
  • Modifizierung der Getriebeparameter
  • Integration von Bremsen oder Encodersystemen

Auf Anfrage realisieren wir außerdem komplett neue Getriebekonzeptionen, die von unserer Entwicklungsabteilung nach Ihren Wünschen erstellt und optimiert werden. Unser Ziel ist es, höchsten individuellen Ansprüchen gerecht zu werden und maßgeschneiderte Produkte für spezifische Bedürfnisse zu liefern.

Präzisionsgetriebe von Sumitomo Drive Technologies:

Leistung und Qualität seit 1925

Unsere Präzisionsgetriebe stehen für zeitlose Innovation in der Antriebstechnik. Die FINE CYCLO-Reihe präsentiert sich nicht nur in hoher Qualität, sondern verleiht der Technologie einen modernen Touch. Von Werkzeugmaschinen bis zur Robotik bieten diese Getriebeserien eine überdurchschnittliche Leistungsdichte und Flexibilität. Sie werden den Anforderungen von heute gerecht – stets begleitet von der Erfahrung und Qualität seit 1925.

Falls Sie weitere Fragen haben oder eine persönliche Beratung wünschen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.