Präzisionsgetriebe Detailbild

Riduttore senza gioco meccanico serie Fine Cyclo

Siete alla ricerca di un riduttore estremamente preciso? Qui troverete la soluzione perfetta per la vostra applicazione. ☑️ Tecnologia moderna ☑️ Montaggio 'Plug-and-play' ☑️ Prodotto made in Germany

Riduttori senza gioco meccanico Sumitomo Drive Technologies - il punto di riferimento per precisione, compattezza ed affidabilità

DA Series Cut Animation

I nostri riduttori di precisione combinano le più alte competenze ingegneristiche, ad una progettazione attenta e scrupolosa, unita a decenni di esperienza nel settore delle trasmissioni meccaniche. Siamo gli inventori della tecnologia Cyclo, cuore di questi prodotti, le cui origini sono attribuite all'ingegnere tedesco Lorenz Braren nel 1931. Oggi, i riduttori di precisione di Sumitomo Drive Technologies sono sinonimo di soluzioni ad elevato contenuto tecnologico che soddisfano i più elevati standard di performance. I modelli della serie FINE CYCLO, in particolare, stabiliscono nuovi standard nelle applicazioni dove è richiesto un accurato controllo di movimento.

Riduttori di precisione: design specifico per le applicazioni dell'industria di domani

ECY Maximum flexibility

I nostri riduttori di precisione sono privi di gioco meccanico e sono progettati per poter ottenere un controllo ottimale del movimento, soddisfando i requisiti delle applicazioni attuali. In aggiunta l'elevata rigidità torsionale garantisce il più corretto posizionamento dell'asse e la sua migliore precisione, migliorando le performance delle vostre macchine. In aggiunta i riduttori cicloidali offrono rapporti di trasmissione elevati in un design molto compatto, riducendo le esigenze di ingombro. Sfruttando i benefits del sistema Cyclo, i nostri riduttori serie Fine Cyclo sono più resistenti agli urti, rispetto ai riduttori epicicloidali tradizionali.  La nostra gamma di riduttori di precisione è una soluzione che offre svariati benefits, applicabili nei più svariati settori e tecnologie dell'industria moderna.

Qualità che fa la differenza: dove serve precisione nessuno è come Fine Cyclo

Che si tratti di macchine utensili, sistemi medicali, automazione industriale, industria packaging / alimentare o assi robot, i riduttori di precisione Sumitomo Drive Technologies sono sempre una conferma, per via delle loro rinomate performance relative all'accuratezza di posizionamento. Possono essere utilizzati ovunque sia necessario eseguire trasmettere coppia e/o per semplificare sistemi meccanici esistenti. Troverete la soluzione perfetta per le vostre esigenze nel nostro ampio portafoglio prodotti: non esitate a contattarci se c'è necessità di una selezione ottimizzata per la Vostra applicazione.

Di seguito i maggiori vantaggi dei nostri riduttori di precisione
1
Massima precisione
I riduttori sono privi di gioco meccanico e sono caratterizzati da elevati valori di rigidità torsionale, di conseguenza siamo in grado di garantire errori di posizionamento ben inferiori a 1 arcmin.
2
Elevate prestazioni, sulle quali puoi contare
Indipendentemente del modello, si garantiscono coppie e velocità elevate con ingombri al minimo della categoria.
3
Prodotti pronti all'uso e 'maintenance free'
La maggior parte dei nostri modelli sono completamente privi di manutenzione, lubrificati, sigillati e con installazione semplificata.
4
Affidabilità senza compromessi
Il design è pensato per esaltare la compattezza e l'affidabilità del prodotto, massimizzando la loro durata.
5
Versatile
La nostra gamma di riduttori di precisione è disponibile in diverse taglie e rapporti di trasmissione.
6
Qualità comprovata
Forniamo prodotti ad elevato valore aggiunto, frutto di know how e processi produttivi ad alto livello, dove la qualità è sempre una condizione indiscussa.

Veloce, semplice, personalizzato: il nostro configuratore online

Fine Cyclo details

Che si tratti dei modelli senza gioco meccanico serie Fine-Cyclo, della serie E CYCLO® , dei riduttori epicicloidali di precisione della serie IB o della serie Servo 6000 per servomotori, potete trovare tutti i prodotti e le loro varianti nel nostro configuratore online. Il configuratore è disponibile gratuitamente. Il servizio online offre un'ottima panoramica, completa di tutti i dettagli tecnici dei prodotti Sumitomo Drive Technologies.

Cosa rende i riduttori di precisione di Sumitomo Drive Technologies così speciali

In diverse aree applicative come le macchine utensili, la tecnologia medica, l'automazione di fabbrica, la produzione alimentare e la robotica, i riduttori di precisione di Sumitomo Drive Technologies sono sinonimo di prestazioni, precisione, accuratezza di posizionamento e controllo del movimento eccezionali. Con i nostri riduttori di precisione, le vostre macchine funzioneranno sempre in modo fluido e preciso. Questa è la qualità per le esigenze più elevate "Made in Germany": Tutti i riduttori sono sviluppati, progettati e prodotti in Germania e Giappone.

I nostri ingranaggi cicloidali di precisione offrono una densità di potenza particolarmente elevata rispetto ad altre soluzioni. Questo li rende componenti ideali anche per applicazioni molto dinamiche, ad esempio nell'automazione. Le nostre serie di riduttori possono essere facilmente adattate, personalizzate e adattate a requisiti specifici. In questo modo si ottiene una soluzione che si adatta perfettamente a tutte le vostre sfide e che funziona senza manutenzione.

Il riduttore di precisione perfetto per le vostre esigenze

Per offrirvi la soluzione ideale di riduttore, vi supportiamo con diverse opzioni:

Sistema modulare

Le nostre serie di riduttori modulari (DA, UA ed ECY) sono la soluzione che ottimizza i tempi di consegna. Il vantaggio: I riduttori di precisione sono disponibili a magazzino, il che garantisce una consegna rapida. Inoltre, questi riduttori sono compatibili con tutti i motori standard. Adattiamo i riduttori al vostro servomotore tenendo conto della geometria del servomotore, adattando l'albero di trasmissione e/o la flangia del motore. Il sofisticato sistema modulare, in uso su questa tipologia di prodotti, garantisce un elevato grado di flessibilità.

Prodotti personalizzati

Progettiamo riduttori di precisione personalizzati dedicati ad applicazioni speciali. Le nostre soluzioni includono anche varianti personalizzate di prodotti esistenti a catalogo. Si realizzano soluzioni custom in base alle vostre esigenze.

  • Modifiche geometriche
  • Utilizzo di materiali specifici (previa verifica tecnica)
  • Modifiche lato ingresso e uscita
  • Personalizzazione dei parametri del riduttore
  • Integrazione di freni o sistemi di encoder

Su richiesta, possiamo anche implementare progetti di riduttori completamente nuovi, creati e ottimizzati dal nostro reparto di sviluppo in base alle vostre esigenze. Il nostro obiettivo è quello di soddisfare i più elevati requisiti del singolo cliente e di fornire prodotti personalizzati per esigenze specifiche.

Riduttori di precisione Sumitomo Drive Technologies:

Prestazioni e qualità dal 1925

I nostri riduttori di precisione sono sinonimo di innovazione senza tempo nella tecnologia delle trasmissioni meccaniche. La serie FINE CYCLO non solo si presenta con un'elevata qualità, ma aggiunge anche una relativa modernità all'industria di oggi. Dalle macchine utensili alla robotica, queste serie di riduttori offrono densità di potenza e flessibilità superiori alla media. Soddisfano le esigenze di oggi, sempre accompagnate dall'esperienza e dalla qualità che offriamo dal 1925.

Se avete ulteriori domande o desiderate una consulenza personale, non esitate a contattarci.