Präzisionsgetriebe
Fine Cyclo A-Serie Typ FC
Kosteneffizienter Präzisionsgetriebesatz
Übersicht
Untersetzungsgetriebesatz ohne Abtriebslager.
Maximale Freiheit und Flexibilität zur Installation von außenliegenden Lagern und Integration in Maschinenanwendungen.
- Weniger als 1 arcmin Lost Motion
- Vorbefüllt mit Schmierstoff
- Motoradapter auf Anfrage
Antriebswellen-Ausführungen:
- Passfeder
- Klemmring
- verzahnte Welle
| Kein mechanisches Verdrehspiel | |
| Lost Motion | < 1 arcmin |
| Baugrößen | 6 |
| Untersetzungsverhältnisse | 29:1 59:1 89:1 119:1 179:1 (Verfügbarkeit größenabhängig) |
| Nenndrehmoment | 149 Nm bis zu 3.900 Nm (bei n1=1.500 U/min) |
| Beschleunigungsmoment | 335 Nm bis zu 7.610 Nm |
| Max. kurzzeitiges Spitzendrehmoment | 785 Nm bis zu 24.000 Nm |
| Eingangsdrehzahl | bis zu 6.150 U/min |
| Verdrehsteifigkeit | bis zu 1.100 Nm/arcmin |
Wichtigste Produktdaten
7.610
Nm
Beschleunigungsmoment
6.150
U/min
Eingangsdrehzahl
1.100
Nm/arcmin
Verdrehsteifigkeit
Vorteile der Fine Cyclo A-Serie
1
Äußerst kosteneffizient
2
Kompakte Bauweise
3
Lebensdauergeschmiert
4
Geringe Trägheitsmomente
5
Hohe Überlastkapazität
Max .kurzzeitiges Spitzendrehmoment bis zu 24.000 Nm
6
Hoher Wirkungsgrad