Fine Cyclo B-Serie Typ FC
Kosteneffizienter Präzisionsgetriebesatz
Übersicht
Allrounder für alle verfügbaren Automatisierungsaufgaben. Kompaktes zylindrisches Gehäuse.
- Weniger als 1 arcmin Lost Motion
- Vorbefüllt mit Schmierstoff
- 5 verschiedene Übersetzungen verfügbar (größenabhängig)
- Modularer Motor-Anbau verfügbar
Eingangswellen-Varianten:
- Passfedernut (Standard)
- Klemmring (Standard)
- Verzahnte Welle (optional)
| Kein mechanisches Verdrehspiel | |
| Lost Motion | <1 arcmin |
| Baugrößen | 4 |
| Untersetzungsverhältnisse | 29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 / 179:1 (Verfügbarkeit je nach Größe) |
| Nennabtriebsdrehmoment | 179 Nm bis 1.569 Nm (bei n1 = 1.500 U/min) |
| Beschleunigungsmoment | 417 Nm bis 3.189 Nm |
| Max. kurzzeitiges Spitzendrehmoment | 834 Nm bis 6.378 Nm |
| Eingangsdrehzahl | bis zu 6.400 U/min |
| Verdrehsteifigkeit | bis zu 540 Nm/arcmin |
Wichtigste Produktdaten
3189
Nm
Beschleunigungsmoment
6400
U/min
Eingangsdrehzahl
2450
Torsionssteifigkeit
1
Hohe Kosteneffizienz
2
Kompaktes Design
3
Lebensdauergeschmiert
4
Kleine Massenträgheitsmomente
5
Hohe Überlastfähigkeit
Spitzendrehmoment für Not-Aus bis zu 6.378 Nm
6
Hoher Wirkungsgrad
Hauptabmessungen und Gewicht
| Größe | Länge L [mm] | Durchmesser G [mm] | Durchmesser D [mm] | Durchmesser d1 (1) [mm] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| B15 | 71,5 | 120 | 90 | 19 | 3,5 |
| B25 | 81,3 | 147 | 114 | 24 | 6 |
| B35 | 93,5 | 184 | 140 | 32 | 11,4 |
| B45 | 109 | 220 | 174 | 38 | 19,4 |
Durchmesser G = Gehäusedurchmesser
Durchmesser D = Abtrieb Hauptdurchmesser
Durchmesser d1 = Antriebswellendurchmesser
(1) Maximalwerte, angepasst an den Kundenmotor
Hauptdaten Drehmoment und Drehzahl
| Größe | Nennabtriebsnenndrehmoment (1) [Nm] | Beschl.- /Bremsmoment [Nm] | Mittlere Antriebsdrehzahl (2) [U/min] | Max. Antriebsdrehzahl [U/min] | |
|---|---|---|---|---|---|
| B15 | (i 29) | 218 | 417 | 4.640 | 6.230 |
| (i 89) | 232 | 5.800 | 6.400 | ||
| B25 | (i 29) | 419 | 721 | 3.100 | 5.360 |
| (i 59) | 449 | 883 | 4.200 | 5.490 | |
| B35 | (i 29, 59) | 741 | 1.336 | 2.080 | 4.270 |
| (i 89, 119) | 820 | 1.717 | 2.600 | 4.330 | |
| B45 | (i 29) | 1.000 | 3.189 | 1.760 | 3.450 |
| (i 119) | 1.569 | 2.200 | 3.500 | ||
(1) Bei Antriebsdrehzahl n1 = 1.500 U/min; bis zu
(2) Bei 50 % ED / 20°C Antriebstemperatur
Abtriebsgetriebekapazität
Getriebe ohne abtriebsseitige Lagerung
Verfügbare Übersetzungen
| Größe | Übersetzungen |
|---|---|
| B15 | 29 / 59 / 89 / 119 |
| B25 | 29 / 59 / 89 / 119 |
| B35 | 29 / 59 / 89 / 119 |
| B45 | 29 / 59 / 89 / 119 / 179 |
Die oben genannten technischen Daten dienen nur zu einer ersten Vorauswahl.