Fine Cyclo Série B Type FC
Kit de réduction économique de haute précision
Vue d'ensemble
Une solution polyvalente pour toutes les tâches d'automatisation. Boîtier cylindrique compact.
- Moins de 1 arcmin de perte de mouvement (lost motion)
- Pré-rempli de lubrifiant
- 5 rapports de transmission différents disponibles (en fonction de la taille)
- Bride d'adaptation pour moteur sur demande
Variantes d'arbre d'entrée :
- Rainure de clavette (standard)
- Bague de serrage (standard)
- Arbre cannelé (en option)
| Pas de jeu de torsion mécanique | |
| Perte de mouvement (lost motion) | <1 arcmin |
| Tailles | 4 |
| Rapports de réduction | 29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 / 179:1 (disponibilité selon la taille) |
| Couple de sortie nominal | 179 Nm à 1.569 Nm (pour n1 = 1.500 trs/mn) |
| Couple d'accélération | 417 Nm à 3.189 Nm |
| Couple de pointe maxi pour l'arrêt d'urgence | 834 Nm à 6.378 Nm |
| Vitesse d'entrée | jusqu'à 6.400 trs/mn |
| Rigidité torsionnelle | jusqu'à 540 Nm/arcmin |
Principales données du produit
3189
Nm
Couple d'accélération
6400
tr/min
Vitesse d'entrée
2450
Rigidité en torsion
1
Excellent rapport qualité -prix
2
Conception compacte
3
Lubrifié à vie
4
Faibles moments d'inertie
5
Grande capacité de surcharge
Couple de pointe pour l'arrêt d'urgence jusqu'à 6.378 Nm
6
Rendement élevé
Documents
Dimensions et poids principaux
| Taille | Longueur L [mm] | Diamètre G [mm] | Diamètre D [mm] | Diamètre d1 (1) [mm] | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| B15 | 71,5 | 120 | 90 | 19 | 3,5 |
| B25 | 81,3 | 147 | 114 | 24 | 6 |
| B35 | 93,5 | 184 | 140 | 32 | 11,4 |
| B45 | 109 | 220 | 174 | 38 | 19,4 |
Diamètre G = diamètre du boîtier
Diamètre D = Diamètre principal de sortie
Diamètre d1 = Diamètre de l'arbre d'entraînement
(1) Valeurs maximales, adaptées au moteur du client
Données principales Couple et vitesse de rotation
| Taille | Couple nominal de sortie (1) [Nm] | Couple d'accélération / décélération [Nm] | Vitesse d'entraînement moyenne (2) [trs/mn] | Vitesse d’entrée maximale [trs/mn] | |
|---|---|---|---|---|---|
| B15 | (i 29) | 218 | 417 | 4.640 | 6.230 |
| (i 89) | 232 | 5.800 | 6.400 | ||
| B25 | (i 29) | 419 | 721 | 3.100 | 5.360 |
| (i 59) | 449 | 883 | 4.200 | 5.490 | |
| B35 | (i 29, 59) | 741 | 1.336 | 2.080 | 4.270 |
| (i 89, 119) | 820 | 1.717 | 2.600 | 4.330 | |
| B45 | (i 29) | 1.000 | 3.189 | 1.760 | 3.450 |
| (i 119) | 1.569 | 2.200 | 3.500 | ||
(1) Pour une vitesse d'entraînement n1 = 1.500 tr/min ; jusqu'à
(2) Pour 50 % ED / 20°C Température d'entraînement
Capacité de l'engrenage de sortie
Réducteur sans palier côté sortie
Rapports de reduction disponibles
| Taille | Rapports de reduction |
|---|---|
| B15 | 29 / 59 / 89 / 119 |
| B25 | 29 / 59 / 89 / 119 |
| B35 | 29 / 59 / 89 / 119 |
| B45 | 29 / 59 / 89 / 119 / 179 |
Les données techniques ci-dessus ne servent qu'à une première présélection.