Précision
Fine Cyclo série A type F1
Réducteur avec roulement à rouleaux croisés de grande capacité sur l'arbre de sortie
Vue d'ensemble
Combinaison d'un réducteur sans jeu et d'un roulement à rouleaux croisés de précision.
- Moins de 1 arcmin de précision de positionnement (lost motion)
- Les tailles 45, 65 et 75 offrent une capacité de charge extrêmement élevée à l'arbre de sortie.
- Complétement étanche
- Sans entretien (regraissage des roulements à rouleaux croisés requis pour les tailles 45, 65 et 75)
- Bride d'adaptation moteur fourni sur demande
Variantes de l'arbre d'entrée :
- Rainure de clavette
- Anneau de serrage
- cannelures
| Pas de jeu mécanique | |
| Précision de positionnement (lost motion) | <1 arcmin |
| Nombre de tailles | 6 |
| Rapport de réduction | 29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 / 179:1 (disponibilité en fonction de la taille) |
| Couple nominal | de 149 Nm jusqu'à 3900 Nm |
| Couple d'accélération | de 335 Nm jusqu'à 7610 Nm |
| Couple de pointe maxi. momentané | de 785 Nm jusqu'à 24000 Nm |
| Vitesse d'entrée | jusqu'à 6150 tr/min |
| Moment de flexion maxi. | de 460 Nm jusqu'à 14400 Nm |
| Rigidité en flexion | jusqu'à 15600 Nm/arcmin |
| Rigidité en torsionnelle | jusqu'à 1100 Nm/arcmin |
Eléments clé
7610
Nm
Couple d'accélération
6150
tr/min
Vitesse d'entrée
1100
Nm/arcmin
Rigidité torsionnelle
Avantages du Fine Cyclo série A
1
Faible hystérésis pour un positionnement précis
2
Conception compacte
3
Grande rigidité torsionnelle
jusqu'à 1100 Nm/arcmin
4
Faibles moments d'inertie
5
Capacité de surcharge élevée
Couple d'arrêt d'urgence jusqu'à 24000 Nm
6
Rendement élevé