Précision
Fine Cyclo Série A type F3
Réducteur de haute précision avec arbre de sortie plein
Vue d'ensemble
Offre une capacité de charge radiale extrêmement élevée à l'arbre de sortie.
- Moins de 1 arcmin de précision de positionnement (lost motion)
- Sans entretien
- Adaptateur de moteur sur demande
Variantes d'arbres d'entrée et de sortie :
- Arbre plein
- Rainure de clavette
- cannelures
| Jeu mécanique nul | |
| Précision de positionnement (lost motion) | <1 arcmin |
| Nombre de tailles | 6 |
| Rapport de réduction | 29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 / 179:1 (disponibilité en fonction de la taille) |
| Couple nominal | de 149 Nm jusqu'à 3900 Nm (à n1 = 1500 tr/min) |
| Couple d'accélération | de 335 Nm jusqu'à 7610 Nm |
| Couple de pointe maxi. momentané | de 785 Nm jusqu'à 24000 Nm |
| Vitesse d'entrée | jusqu'à 6150 tr/min |
| Charge radiale maxi. | de 17400 N jusqu'à 135000 N |
| Rigidité en torsionnelle | jusqu'à 910 Nm/arcmin |
Eléments clé
135000
N
Charge axiale maximale sur l'arbre de sortie
7610
Nm
Couple d'accélération
910
Nm/arcmin
Rigidité torsionnelle
Avantages du Fine Cyclo série A
1
Arbre de sortie plein
2
Capacité de surcharge élevée
Couple de pointe momentané maxi. jusqu'à 24000 Nm
3
Sans entretien
Lubrifié à vie pour toutes les positions de montage