Fine Cyclo Serie A Tipo F3
Reductor de alta precisión con eje de salida macizo
Proporciona una capacidad radial extremadamente alta en el eje de salida sólido.
- Menos de 1 arcmin de movimiento perdido
- Sin mantenimiento de por vida
- Adaptador de motor bajo pedido
Variantes de eje de entrada y salida:
- Eje macizo
- Chavetero
- Estriado
Juego mecánico cero | |
Pérdida de movimiento | <1 arcmin |
Número de tamaños | 6 |
Relaciones de reducción | 29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 / 179:1 (disponibilidad según tamaño) |
Par nominal | 149 Nm hasta 3900 Nm (a n1 = 1500 rpm) |
Par de aceleración | 335 Nm hasta 7610 Nm |
Par máx. Par de pico momentáneo | 785 Nm hasta 24000 Nm |
Velocidad de entrada | hasta 6150 rpm |
Carga Carga radial | 17400 N hasta 135000 N |
Rigidez torsional | hasta 910 Nm/arcmin |
Datos clave del producto
Ventajas de Fine Cyclo Serie A
Dimensiones principales y masa
Tamaño | Longitud L [mm] | Diámetro G [mm] | Diámetro D [mm] | Longitud S [mm] | Diámetro d1 (1) [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
A15 | 164 | 140 | 35 | 35 | 14 | 8.5 |
A25 | 196 | 170 | 45 | 45 | 22 | 15.5 |
A35 | 234 | 200 | 55 | 55 | 30 | 27 |
A45 | 280 | 250 | 70 | 70 | 38 | 48 |
A65 | 347 | 300 | 90 | 90 | 55 | 94 |
A75 | 387 | 350 | 100 | 100 | 64 | 134 |
Diámetro G = Diámetro de la carcasa
Diámetro D = Diámetro principal de salida
Diámetro d1 = Diámetro del eje de entrada
(1) valores máximos, ajustados al motor del cliente
Datos principales de par y velocidad
Tamaño | Par nominal de salida (1) [Nm] | Par acel. / decel. par [Nm] | Velocidad media de entrada (2) [rpm] | Velocidad máxima de entrada [rpm] | |
---|---|---|---|---|---|
A15 | (i 59, 89) | 149 | 335 | 5600 | 6150 |
A25 | (i 29) | 283 | 721 | 3100 | 4350 |
(i 59...119) | 349 | 4200 | 5050 | ||
A35 | (i 29) | 499 | 1390 | 2500 | 3500 |
(i 59...119) | 668 | 3300 | 3950 | ||
A45 | (i 29) | 1060 | 2910 | 1900 | 2700 |
(i 59...179) | 1390 | 2600 | 3150 | ||
A65 | (i 29) | 1870 | 5130 | 1500 | 2200 |
(i 59...179) | 2570 | 2000 | 2350 | ||
A75 | (i 29) | 3580 | 7610 | 1200 | 1950 |
(i 59...119) | 3900 | 1750 | 2000 |
(1) a velocidad de entrada n1=1500 rpm; para A75 (i 29) a velocidad de entrada n1=1000 rpm
(2) al 50% ED
Capacidad portante de salida
Tamaño | Carga radial máxima admisible (1) [kN] |
---|---|
A15 | 17.4 |
A25 | 31.8 |
A35 | 44.4 |
A45 | 71.7 |
A65 | 114 |
A75 | 135 |
(1) a la mitad del eje de salida y a 15 rpm de velocidad de salida
Ratios disponibles
Tamaño | Ratios |
---|---|
A15 | 59 / 89 |
A25 | 29 / 59 / 89 / 119 |
A35 | 29 / 59 / 89 / 119 |
A45 | 29 / 59 / 89 / 119 / 179 |
A65 | 29 / 59 / 89 / 119 / 179 |
A75 | 29 / 59 / 89 / 119 |
Las especificaciones técnicas anteriores sólo sirven para una preselección aproximada.
Descargas CAD
Obtenga nuestros archivos CAD más recientes para su construcción.
Póngase en contacto con nosotros para la adaptación de motores específicos y otras personalizaciones: