Fine Cyclo Serie B Tipo FC
El reductor de precisión más productivo
Vista general
Adecuado para todas las aplicaciones de automatización. Carcasa cilíndrica compacta.
- Menos de 1 arcmin de pérdida de movimiento
- Lubricado en fábrica
- 5 relaciones de transmisión diferentes disponibles (en función del tamaño)
- Accesorio de motor modular disponible
Variantes de eje de entrada
- Chavetero (estándar)
- Anillo de apriete (estándar)
- Eje estriado (opcional)
| Sin holgura mecánica | |
| Pérdida de movimiento | <1 arcmin |
| Tamaños | 4 |
| Relaciones de reducción | 29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 / 179:1 (disponibilidad según tamaño) |
| Par nominal de salida | De 179 Nm a 1.569 Nm (a n1 = 1.500 rpm) |
| Par de aceleración | 417 Nm a 3.189 Nm |
| Par máximo de pico a corto plazo | 834 Nm a 6.378 Nm |
| Velocidad de entrada | hasta 6.400 rpm |
| Rigidez torsional | hasta 540 Nm/arcmin |
Datos más importantes del producto
3189
Nm
Par de aceleración
6400
rpm
Velocidad de entrada máxima
2450
Rigidez torsional
1
Alta densidad de par
2
Diseño compacto
3
Lubricado de por vida
4
Momentos de inercia de masas pequeñas
5
Gran capacidad de sobrecarga
Par máximo para parada de emergencia de hasta 6.378 Nm
6
Alta eficacia
Documentos
Dimensiones principales y peso
| Tamaño | Longitud L [mm] | Diámetro G [mm] | Diámetro D [mm] | Diámetro d1 (1) [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| B15 | 71,5 | 120 | 90 | 19 | 3,5 |
| B25 | 81,3 | 147 | 114 | 24 | 6 |
| B35 | 93,5 | 184 | 140 | 32 | 11,4 |
| B45 | 109 | 220 | 174 | 38 | 19,4 |
Diámetro G = Diámetro de la carcasa
Diámetro D = Diámetro de la tubería de salida
Diámetro d1 = Diámetro del eje de accionamiento
(1) Valores máximos, adaptados al motor del cliente
Datos principales Par y velocidad
| Tamaño | Par nominal de salida (1) [Nm] | Par de aceleración/frenado [Nm] | Velocidad media de accionamiento (2) [rpm] | Máx. Velocidad de accionamiento máx. [rpm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| B15 | (i 29) | 218 | 417 | 4.640 | 6.230 |
| (i 89) | 232 | 5.800 | 6.400 | ||
| B25 | (i 29) | 419 | 721 | 3.100 | 5.360 |
| (i 59) | 449 | 883 | 4.200 | 5.490 | |
| B35 | (i 29, 59) | 741 | 1.336 | 2.080 | 4.270 |
| (i 89, 119) | 820 | 1.717 | 2.600 | 4.330 | |
| B45 | (i 29) | 1.000 | 3.189 | 1.760 | 3.450 |
| (i 119) | 1.569 | 2.200 | 3.500 | ||
(1) A velocidad de accionamiento n1 = 1.500 rpm; hasta
(2) Con ciclo de trabajo del 50 % / temperatura de accionamiento de 20 °C
Capacidad del engranaje de salida
Caja de cambios sin rodamiento en el lado de salida
Índices de reducción disponibles
| Tamaño | Traducciones |
|---|---|
| B15 | 29 / 59 / 89 / 119 |
| B25 | 29 / 59 / 89 / 119 |
| B35 | 29 / 59 / 89 / 119 |
| B45 | 29 / 59 / 89 / 119 / 179 |
Los datos técnicos anteriores sólo pretenden ser una preselección inicial.