Fine Cyclo Serie B Tipo FC
Kit di riduzione ad alta precisione dai costi contenuti
Panoramica
Kit di riduzione senza cuscinetto di uscita.
- Lost Motion < 1 arcmin
- Prodotto lubrificato e pronto all'uso
- 5 diversi rapporti di trasmissione disponibili (a seconda della taglia)
- Ingresso motore di tipo modulare
Varianti dell'albero di ingresso:
- Albero cavo con sede chiavetta (standard)
- Albero cavo con calettatore (standard)
- Albero scanalato (opzionale)
| Gioco meccanico zero | |
| Lost motion | <1 arcmin |
| Numero di Taglie | 4 |
| Rapporti di riduzione | 29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 / 179:1 (disponibilità a seconda della taglia) |
| Coppia nominale | Da 179 Nm a 1.569 Nm (a n1 = 1.500 giri/min) |
| Coppia di accelerazione | Da 417 Nm a 3.189 Nm |
| Coppia di emergenza | Da 834 Nm a 6.378 Nm |
| Velocità di ingresso | fino a 6.400 giri/min. |
| Rigidità torsionale | fino a 540 Nm/arcmin |
Caratteristiche principali del prodotto
3189
Nm
Coppia di accelerazione
6400
giri al minuto
Velocità di ingresso
2450
Rigidità torsionale
1
Alta efficienza dei costi
2
Design compatto
3
Lubrificato a vita
4
Basso momento d'inerzia di massa
5
Elevata capacità di sovraccarico
Coppia di picco per l'arresto di emergenza fino a 6.378 Nm
6
Alta efficienza
Documenti
Dimensioni e peso principali
| Dimensione | Lunghezza L [mm] | Diametro G [mm] | Diametro D [mm] | Diametro d1 (1) [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| B15 | 71,5 | 120 | 90 | 19 | 3,5 |
| B25 | 81,3 | 147 | 114 | 24 | 6 |
| B35 | 93,5 | 184 | 140 | 32 | 11,4 |
| B45 | 109 | 220 | 174 | 38 | 19,4 |
Diametro G = Diametro dell'alloggiamento
Diametro D = Diametro principale di uscita
Diametro d1 = Diametro dell'albero motore
(1) Valori massimi, adattati al motore del cliente
Dati principali di coppia e velocità
| Dimensione | Coppia di uscita nominale (1) [Nm] | Coppia di accelerazione/frenata [Nm] | Velocità media di azionamento (2) [giri/min] | Max. Velocità massima di azionamento [giri/min] | |
|---|---|---|---|---|---|
| B15 | (i 29) | 218 | 417 | 4.640 | 6.230 |
| (i 89) | 232 | 5.800 | 6.400 | ||
| B25 | (i 29) | 419 | 721 | 3.100 | 5.360 |
| (i 59) | 449 | 883 | 4.200 | 5.490 | |
| B35 | (i 29, 59) | 741 | 1.336 | 2.080 | 4.270 |
| (i 89, 119) | 820 | 1.717 | 2.600 | 4.330 | |
| B45 | (i 29) | 1.000 | 3.189 | 1.760 | 3.450 |
| (i 119) | 1.569 | 2.200 | 3.500 | ||
(1) Alla velocità di azionamento n1 = 1.500 giri/min; fino a
(2) Con ciclo di lavoro del 50 % / temperatura di azionamento di 20°C
Capacità dell'ingranaggio di uscita
Riduttore senza cuscinetto lato uscita
Rapporti disponibili
| Dimensione | Traduzioni |
|---|---|
| B15 | 29 / 59 / 89 / 119 |
| B25 | 29 / 59 / 89 / 119 |
| B35 | 29 / 59 / 89 / 119 |
| B45 | 29 / 59 / 89 / 119 / 179 |
I dati tecnici sopra riportati sono da intendersi solo come una preselezione iniziale.