Precisione
Fine Cyclo Serie A Tipo F2
Modello dedicato a molteplici impieghi in automazione industriale, particolarmente indicato per esigenze di spazi ridotti
Panoramica
Prodotto versatile, con montaggio salva spazio, ideale per soluzioni assialmente compatte.
- Lost motion fino a 2 arcmin (opzione < 1 arcmin)
- Prodotto completamente sigillato e pronto all'uso
- Assenza di manutenzione, per tutta la vita utile del prodotto
- 5 diversi rapporti di riduzione disponibili (a seconda della taglia)
- Possibilità di scegliere tra molteplici diametri in ingresso
- Flangia motore su richiesta
Varianti:
- F2C-A con carcassa cilindrica
- F2CF-A con carcassa flangiata
Varianti dell'albero di ingresso:
- Albero cavo con sede chiavetta
- Albero cavo con anello di serraggio
- Albero cavo con scanalato DIN
| Zero gioco meccanico | |
| Lost motion | 2 arcmin (opzione < 1 arcmin) |
| Numero di taglie | 4 |
| Rapporti di riduzione | 29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 / 179:1 (disponibilità a seconda della taglia) |
| Coppia nominale | 149 Nm fino a 1390 Nm |
| Coppia di accelerazione | 335 Nm fino a 2910 Nm |
| Coppia massima | 785 Nm fino a 7210 Nm |
| Velocità di ingresso | fino a 6150 giri/min. |
| Momento ribaltante max. | 608 Nm fino a 2550 Nm |
| Rigidità al ribaltamento | 230 Nm fino a 1600 Nm |
| Carico assiale | 3920N fino a 11800N |
| Rigidità torsionale | fino a 445 Nm/arcmin |
Caratteristiche principali del prodotto
2910
Nm
Coppia di accelerazione
179:1
ratio
In singolo stadio
126
mm
Il più piccolo diametro esterno
Vantaggi di Fine Cyclo Serie A
1
Design compatto
2
Elevata rigidità torsionale
fino a 445 Nm/arcmin
3
Elevata capacità di assorbire picchi di coppia
Coppia di picco istantanea fino a 7210 Nm
4
Elevata efficienza
5
Modello completamente sigillato, pronto all'uso
6
Maintenance free per tutta la vita del prodotto
Lubrificato a vita per tutte le posizioni di montaggio