Precisione
Fine Cyclo Serie W
Riduttore ad alta precisione multistadio con albero cavo grandissimo
Panoramica
Riduttore di precisione multistadio con foro cavo molto grande.
- Lost motion < 1 arcmin
- Design ideale per gli assi di base dei robot e per applicazioni di tavola rotante
- Ingresso e uscita sullo stesso lato o in configurazione tradizionale (per tavola rotante)
- Possibilità di design con albero cavo fisso o rotante, stessa velocità asse lento
- Altri rapporti di riduzione possibili su richiesta (pre-stadio con rapporto diverso)
- Adattatore motore su richiesta
| Zero gioco meccanico | |
| Lost motion | <1 arcomin |
| Numero di dimensioni | 2 |
| Rapporti di riduzione | configurazione standard 64 (W55) e 87.3 (W70) / altri rapporti possibili |
| Coppia nominale | 2453 Nm / 4000 Nm |
| Coppia di accelerazione | 6130 Nm / 10000 Nm |
| Coppia di emergenza | 9810 Nm / 20000 nm |
| Velocità di uscita | 30 rpm / 25 rpm |
| Momento ribaltante max | 9565 Nm / 22000 Nm |
| Rigidità al ribaltamento | fino a 15700 Nm/arcmin |
| Carico assiale max. | 13734 N / 29400 N |
| Rigidità torsionale | fino a 1960 Nm/arcmin |
Caratteristiche principali del prodotto
10000
Nm
Coppia di accelerazione
138
mm
Massimo diametro ammissibile dell'albero cavo
1960
Nm/arcmin
Rigidità torsionale
Vantaggi di Fine Cyclo Serie W
1
Posizionamenti precisi in assenza di gioco meccanico
2
Elevata rigidità torsionale
3
Ridotti momenti di inerzia
4
Alta efficienza
5
Assemblaggio del motore con giunto di accoppiamento (su richiesta)
6
Lubrificato a vita per qualsiasi posizione di montaggio