Precisione
Fine Cyclo Serie A Tipo FC
Kit di riduzione ad alta precisione dai costi contenuti
Panoramica
Kit di riduzione senza cuscinetto di uscita.
Massima libertà e flessibilità di adattamento a cuscinetti esterni o ad integrazione in progetti specifici di macchine.
- Lost motion < 1 arcmin
- Prodotto lubrificato e pronto all'uso
- Adattatore motore su richiesta
Varianti dell'albero di ingresso:
- Albero cavo con sede chiavetta
- Con anello di serraggio
- Albero cavo scanalato a profilo DIN
| Zero gioco meccanico | |
| Lost Motion | <1 arcmin |
| Numero di taglie | 6 |
| Rapporti di riduzione | 29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 / 179:1 (disponibilità a seconda della taglia) |
| Coppia nominale | 149 Nm fino a 3900 Nm |
| Coppia di accelerazione | 335 Nm fino a 7610 Nm |
| Coppia di emergenza | 785 Nm fino a 24000 Nm |
| Velocità di ingresso | fino a 6150 giri/min. |
| Rigidità torsionale | fino a 1100 Nm/arcmin |
Caratteristiche principali del prodotto
7610
Nm
Coppia di accelerazione
6150
giri al minuto
Velocità di ingresso
1100
Nm/arcmin
Rigidità torsionale
Vantaggi di Fine Cyclo Serie A
1
Altamente conveniente
2
Design compatto
3
Lubrificato a vita
4
Ridotto momento di inerzia
5
Elevata capacità di sovraccarico
Coppia di picco per l'arresto di emergenza fino a 24000Nm
6
Alta efficienza