Precisione
Fine Cyclo Serie DA
Riduttore ad elevata precisione e massima densità di coppia in un unico stadio
Panoramica
Cuscinetti a sfere a contatto obliquo ad elevata capacità, con configurazione integrata nella carcassa riduttore.
Il design è stato ottimizzato per garantire un posizionamento maggiormente accurato, e performance superlative anche a livello di capacità dei cuscinetti.
- La più alta densità di coppia di sempre dei nostri riduttori serie Fine
- Ideale per applicazioni robotiche e macchine utensili
- Design modulare completamente sigillato, per un facile adattamento al design dei servomotori presenti sul mercato
| Zero gioco meccanico | |
| Lost motion | <1 arcmin |
| Numero di taglie | 6 |
| Rapporti di riduzione | 29:1 / 41:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 (disponibilità a seconda della taglia) |
| Coppia nominale | 257 Nm fino a 1.686 Nm (a n1 = 1.500 giri/min) |
| Coppia di accelerazione | 613 Nm fino a 4.000 Nm |
| Coppia di emergenza | 1.225 Nm fino a 8.000 Nm |
| Velocità di ingresso | fino a 6.150 giri/min |
| Momento ribaltante max. | 883 Nm fino a 4.000 Nm |
| Rigidità al ribaltamento | fino a 2.450 Nm/arcmin |
| Carico assiale max. | 3.924 N fino a 15.000 N |
| Rigidità torsionale | fino a 540 Nm/arcmin |
Caratteristiche principali del prodotto
4000
Nm
Coppia di accelerazione
540
Nm
Rigidità torsionale
8000
Nm
Coppia massima Coppia di picco
Vantaggi della serie Fine Cyclo DA
Design ultra compatto
Circa l'8% in meno di diametro e >5% in meno di lunghezza e 25% di coppia elevata
Ottimo rapporto prezzo/performance
L'utilizzo dei riduttori DA monostadio comporta notevoli vantaggi in termini di costi rispetto ai riduttori bistadio disponibili per la stessa classe di coppia.
Livello di rumorosità ottimizzato e ampiamente ridotto
Fattore importante quando le persone operano in prossimità della macchina, come ad esempio nel settore medico.
Facile installazione in macchina
La tipologia di collegamento è pensata per evitare installazioni complesse.
Design modulare
Prodotto modulare che permette la massima versatilità di collegamento a motori di diversi produttori.
Versione completamente sigillata
Prodotto fornito lubrificato e pronto all'uso