Précision
Fine Cyclo Série DA
Réducteur de grande précision et de densité de couple la plus élevée en un étage
Vue d'ensemble
Roulements à billes à contact oblique directement intégrés dans le carter du réducteur.
Une conception améliorée permet une précision de mouvement de qualité ainsi qu'une densité de couple et une capacité de roulement accrues.
- Densité de couple la plus élevée de nos réducteurs à un étage
- Idéal pour les applications robotiques et les machines-outils
- Conception modulaire entièrement étanche disponible avec bride et frette de serrage pour adaptation moteur
| Pas de jeu mécanique | |
| Précision de mouvement (lost motion) | <1 arcmin |
| Nombre de tailles | 6 |
| Rapport de réduction | 29:1 / 41:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 (disponibilité en fonction de la taille) |
| Couple nominal | de 257 Nm jusqu'à 1 686 Nm (à n1 = 1 500 tr/min) |
| Couple d'accélération | de 613 Nm jusqu'à 4 000 Nm |
| Couple de pointe maxi. momentané | de 1 225 Nm jusqu'à 8 000 Nm |
| Vitesse d'entrée | jusqu'à 6 150 tr/min |
| Moment de flexion maxi. | de 883 Nm jusqu'à 4 000 Nm |
| Rigidité en flexion | jusqu'à 2 450 Nm/arcmin |
| Charge axiale maxi. | de 3 924 N jusqu'à 15 000 N |
| Rigidité torsionnelle | jusqu'à 540 Nm/arcmin |
Eléments clé
4000
Nm
Couple d'accélération
540
Nm
Rigidité torsionnelle
8000
Nm
Couple de pointe maxi.
Avantages du Fine Cyclo série DA
1
Design ultra compact
Diamètre réduit d'environ 8 % et longueur réduite de plus de 5 %. Couple 25 % plus élevé.
2
Gros avantage tarifaire
L'utilisation des réducteurs DA à un étage se traduit par des gains significatifs en termes de coûts par rapport aux réducteurs à deux étages disponibles pour une classe de couple identique.
3
Niveaux de bruit optimisés et considérablement réduits
Facteur important lorsque des personnes travaillent à proximité des applications, par exemple dans le domaine médical.
4
Installation facile dans l'application
L'assemblage sur la machine ne nécessite pas une installation complexe, ni un réglage de l'arbre d'entraînement.
5
Conception entièrement flexible
Le raccordement de plusieurs diamètres d'arbre moteur est possible, permettant l'utilisation de moteurs de nombreux fabricants différents.
6
Version complétement étanche
Lubrification à vie au départ de l'usine