Précision
Fine Cyclo Série UA
Réducteur à double étage de précision et densité de couple élevée
Vue d'ensemble
Le pré-étage à engrenage droit et trois à quatre excentriques (UA115) assurent la plus grande précision de transmission, des ondulations de vitesse minimales et des vibrations minimales.
La nouvelle série UA offre des performances encore améliorées en ce qui concerne la densité de couple, la précision du positionnement et la précision du mouvement. Il convient également de mentionner son rendement élevé, même à faible vitesse, et les roulements de sortie améliorés.
- Moins de 0,5 arcmin de précision de positionnement (lost motion)
- Idéal pour les applications avec des mouvements transversaux
- Densité de couple la plus élevée du marché
- Couple global disponible le plus élevé
- Possibilité de vitesses d'entrée et de sortie élevées
- Autres rapports de réduction disponibles sur demande
Variantes :
- Conception de base pour une intégration complète dans les bras robotisés
- Version complétement étanche, incluant la bride d'adaptation moteur, disponible
| Pas de jeu mécanique | |
| Précision de positionnement (lost motion) | <0,5 arcmin |
| Nombre de tailles | 8 |
| Rapports de réduction | 60:1 à 283:1 (disponibilité en fonction de la taille) |
| Couple de sortie nominal | de 174 Nm jusqu'à 16685 Nm |
| Couple d'accélération | de 625 Nm jusqu'à 30000 Nm |
| Couple de pointe maxi. momentané | de 1250 Nm jusqu'à 60000 Nm |
| Vitesse de sortie | jusqu'à 60 tr/min |
| Moment de flexion maxi. | de 883 Nm jusqu'à 44000 Nm |
| Rigidité en flexion | jusqu'à 25000 Nm/arcmin |
| Charge axiale max. Charge axiale | de 3924 N jusqu'à 29000 N |
| Rigidité en torsionnelle | jusqu'à 6000 Nm/arcmin |
Eléments clé
30000
Nm
Couple d'accélération
60
tr/min
Vitesse de sortie
8
tailles
Avantages du Fine Cyclo série UA
1
Mouvements de traverse extrêmement fluides
2
Grande rigidité torsionnelle
jusqu'à 6000 Nm/arcmin
3
Les plus petits moments d'inertie
4
Grande capacité de surcharge
Couple de pointe momentané jusqu'à 60000 Nm
Moment de flexion momentané jusqu'à 88000 Nm
Moment de flexion momentané jusqu'à 88000 Nm
5
Rendement élevé
6
Facilité d'assemblage et de montage du moteur
Version complétement étanche comprenant la bride du moteur et l'arbre d'entrée personnalisé