Précision
Fine Cyclo série W
Boîte de vitesses de haute précision avec un arbre creux extrêmement large et un pré-étage intégré
Vue d'ensemble
Réducteur de précision à haute charge avec un énorme alésage creux et un préétage intégré.
- Perte de mouvement inférieure à 1 arcmin
- Idéal pour les axes de base des robots
- Entrée et sortie du même côté
- L'arbre creux tourne avec la vitesse de sortie
- Différents rapports possibles sur demande (différents étages)
- Accouplement moteur et adaptateur sur demande
| Pas de jeu mécanique | |
| Précision de positionnement (lost motion) | <1 arcmin |
| Nombre de tailles | 2 |
| Rapport de réduction | en fonction de l'étage primaire |
| Couple nominal | 2453 Nm / 4000 Nm |
| Couple d'accélération | 6130 Nm / 10000 Nm |
| Couple de pointe maxi. momentané | 9810 Nm / 20000 nm |
| Vitesse de sortie | 30 tr/min / 25 tr/min |
| Moment de flexion maxi. | 9565 Nm / 22000 Nm |
| Rigidité en flexion | jusqu'à 15700 Nm/arcmin |
| Charge axiale maxi. | 13734 N / 29400 N |
| Rigidité en torsionnelle | jusqu'à 1960 Nm/arcmin |
Faits marquants du produit
10000
Nm
Couple d'accélération
138
mm
Alésage d'arbre creux
1960
Nm/arcmin
Rigidité torsionnelle
Avantages du Fine Cyclo série W
1
Mouvements de traverse très fluides
2
Grande rigidité torsionnelle
3
Petits moments d'inertie
4
Haute efficacité
5
Assemblage et montage du moteur faciles
6
Lubrifié à vie pour toutes les positions