Précision
Fine Cyclo Série A type FC
Kit de réduction économique de haute précision
Vue d'ensemble
Kit de réduction sans roulement de sortie.
Liberté et flexibilité maximales pour l'installation de roulements externes et pour l'intégration dans des conceptions de machines spécifiques.
- Moins de 1 arcmin de perte de mouvement (lost motion)
- Pré-rempli de graisse
- Bride d'adaptation pour moteur sur demande
Variantes de l'arbre d'entrée :
- Rainure de clavette
- Frette de serrage
- Cannelures
| Pas de jeu mécanique | |
| Perte de Mouvement (Lost motion) | <1 arcmin |
| Nombre de tailles | 6 |
| Rapport de réduction | 29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 / 179:1 (disponibilité en fonction de la taille) |
| Couple nominal | de 149 Nm à 3900 Nm |
| Couple d'accélération | de 335 Nm à 7610 Nm |
| Couple de pointe pour l'arrêt d'urgence | de 785 Nm à 24000 Nm |
| Vitesse d'entrée | jusqu'à 6150 tr/min |
| Rigidité torsionnelle | jusqu'à 1100 Nm/arcmin |
Eléments clés
7610
Nm
Couple d'accélération
6150
tr/min
Vitesse d'entrée
1100
Nm/arcmin
Rigidité torsionnelle
Avantages du Fine Cyclo série A
1
Très économique
2
Conception compacte
3
Lubrifié à vie
4
Faibles moments d'inertie
5
Capacité de surcharge élevée
Couple de pointe pour l'arrêt d'urgence jusqu'à 24000Nm
6
Rendement élevé