Precisión
Fine Cyclo Serie A Tipo FC
Kit de reducción rentable de alta precisión
Vista general
Kit de reducción sin rodamiento de salida.
Máxima libertad y flexibilidad para la instalación de rodamientos externos y para la integración en diseños específicos de máquinas.
- Menos de 1 arcmin de movimiento perdido
- Precargado con grasa
- Adaptador de motor bajo pedido
Variantes del eje de entrada:
- Chavetero
- Anillo de apriete
- Estriado
| Juego mecánico cero | |
| Pérdida de movimiento | <1 arcmin |
| Número de tamaños | 6 |
| Relaciones de reducción | 29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 / 179:1 (disponibilidad según tamaño) |
| Par nominal | 149 Nm hasta 3900 Nm |
| Par de aceleración | 335 Nm hasta 7610 Nm |
| Par máximo para parada de emergencia | 785 Nm hasta 24000 Nm |
| Velocidad de entrada | hasta 6150 rpm |
| Rigidez torsional | hasta 1100 Nm/arcmin |
Datos clave del producto
7610
Nm
Par de aceleración
6150
rpm
Velocidad de entrada
1100
Nm/arcmin
Rigidez torsional
Ventajas de Fine Cyclo Serie A
1
Muy rentable
2
Diseño compacto
3
Lubricado de por vida
4
Pequeños momentos de inercia
5
Alta capacidad de sobrecarga
Par máximo para parada de emergencia de hasta 24000Nm
6
Alta eficacia