Precisión
Fine Cyclo Serie UA
Reductor de doble etapa de alta precisión y densidad de par
Vista general
Etapa previa de engranaje recto y de tres a cuatro excéntricas (UA115) que proporcionan la máxima precisión de transmisión, mínimas ondulaciones de velocidad y mínimas vibraciones.
La nueva serie UA ofrece datos de rendimiento aún mejores en cuanto a densidad de par, precisión de posicionamiento y precisión de movimiento. A ello hay que añadir su alta eficacia incluso a baja velocidad y los rodamientos de salida mejorados.
- Movimiento perdido inferior a 0,5 arcmin
- Ideal para aplicaciones con movimientos transversales
- La mayor densidad de par disponible en el mercado
- Mayor par total disponible
- Posibilidad de altas velocidades de entrada y salida
- Relaciones adicionales disponibles bajo pedido
Variantes:
- Diseño básico para su integración total en brazos robóticos
- Versión totalmente sellada con brida de motor disponible
| Juego mecánico cero | |
| Pérdida de movimiento | <0,5 arcmin |
| Número de tamaños | 8 |
| Relaciones de reducción | 60:1 a 283:1 (disponibilidad en función del tamaño) |
| Par nominal de salida | 174 Nm hasta 16685 Nm |
| Par de aceleración | 625 Nm hasta 30000 Nm |
| Par máx. Par de pico momentáneo | 1250 Nm hasta 60000 Nm |
| Velocidad de salida | hasta 60 rpm |
| Momento Momento de flexión | 883 Nm hasta 44000 Nm |
| Rigidez a la flexión | hasta 25000 Nm/arcmin |
| Carga axial máx. Carga axial | 3924 N hasta 29000 N |
| Rigidez a la torsión | hasta 6000 Nm/arcmin |
Datos clave del producto
30000
Nm
Par de aceleración
60
rpm
Velocidad de salida
8
tallas
Ventajas de Fine Cyclo Serie UA
1
Movimientos transversales extremadamente suaves
2
Elevada rigidez torsional
hasta 6000 Nm/arcmin
3
Momentos de inercia más pequeños
4
Gran capacidad de sobrecarga
Hasta 60000 Nm de par máximo momentáneo
Hasta 88000 Nm Momento de flexión momentánea
Hasta 88000 Nm Momento de flexión momentánea
5
Alta eficacia
6
Fácil montaje y fijación del motor
Versión totalmente estanca que incluye brida de motor y eje de entrada a medida