Precisione
Fine Cyclo Serie UA
Riduttore a doppio stadio ad alta precisione e densità di coppia
Panoramica
Stadio planetario in ingresso, con tre eccentrici (o quattro su modello UA115), per ottenere rapporti elevati, assicurare la massima precisione della trasmissione con il minimo livello di vibrazioni.
La nuova serie UA offre prestazioni ulteriormente migliorate in termini di densità di coppia, precisione di posizionamento e accuratezza della trasmissione. A ciò si aggiungono l'elevata efficienza, anche a bassa velocità ed un banco cuscinetti con design ottimizzato.
- Lost Motion < 1 arcmin
- Ideale per applicazioni con movimenti di traslazione ad elevate dinamiche
- Valore di densità di coppia ai vertici del mercato
- Serie con il maggior valore di coppia complessiva disponibile
- Possibilità di elevate velocità in ingresso e in uscita
- Rapporti aggiuntivi disponibili su richiesta
Varianti:
- Design del modello base ideale per integrazione in bracci robotici
- Design della versione modulare 'pronto all'uso' con lubrificante incluso e flangia del motore disponibile
| Zero gioco meccanico | |
| Lost Motion | <0,5 arcmin |
| Numero di taglie | 8 |
| Rapporti di riduzione | Da 60:1 a 283:1 (disponibilità in base alla taglia) |
| Coppia nominale | 174 Nm fino a 16685 Nm |
| Coppia di accelerazione | 625 Nm fino a 30000 Nm |
| Coppia di emergenza | 1250 Nm fino a 60000 Nm |
| Velocità di uscita | fino a 60 giri/min. |
| Momento ribaltante max | 883 Nm fino a 44000 Nm |
| Rigidità al ribaltamento | fino a 25000 Nm/arcmin |
| Carico assiale max. | 3924 N fino a 29000 N |
| Rigidità torsionale | fino a 6000 Nm/arcmin |
Caratteristiche principali del prodotto
30000
Nm
Coppia di accelerazione
60
giri al minuto
Velocità di uscita
8
taglie
Vantaggi della serie Fine Cyclo UA
Movimenti di traslazione estremamente fluidi
Elevata rigidità torsionale
fino a 6000 Nm/arcmin
Ridotto momento d'inerzia
Elevata sovraccaricabilità ammissibile
Fino a 60000 Nm di coppia di picco momentanea
Fino a 88000 Nm Momento flettente momentaneo
Fino a 88000 Nm Momento flettente momentaneo
Efficienza elevata
Facile montaggio e installazione del motore
Versione completamente sigillata, versione con flangia e albero adattamento motore modulare