Precisione
Fine Cyclo Serie A Tipo F1
Unità con cuscinetto a rulli incrociati ad alta capacità sull'albero di uscita
Panoramica
Combinazione di riduttore a gioco zero e cuscinetto a rulli incrociati di precisione.
- Lost Motion < 1 arcmin
- Le taglie 45, 65 e 75 sono particolarmente indicate per esigenze di carichi assiali / momenti ribaltanti elevati
- Modello completamente sigillato e pronto all'uso
- Esente da manutenzione per tutta la vita (la reingrassatura del cuscinetto a rulli incrociati è richiesta solo per le taglie 45, 65 e 75)
- Adattatore motore fornibile su richiesta
Varianti dell'albero di ingresso:
- Albero cavo con sede chiavetta
- Con anello di serraggio
- Albero cavo scanalato a profilo DIN
| Zero gioco meccanico | |
| Lost Motion | <1 arcmin |
| Numero di dimensioni | 6 |
| Rapporti di riduzione | 29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 / 179:1 (disponibilità a seconda della taglia) |
| Coppia nominale | 149 Nm fino a 3900 Nm |
| Coppia di accelerazione | 335 Nm fino a 7610 Nm |
| Coppia di emergenza | 785 Nm fino a 24000 Nm |
| Velocità di ingresso | fino a 6150 giri/min |
| Momento ribaltante max. | 460 Nm fino a 14400 Nm |
| Rigidità al ribaltamento | fino a 15600 Nm/arcmin |
| Rigidità torsionale | fino a 1100 Nm/arcmin |
Caratteristiche principali del prodotto
7610
Nm
Coppia di accelerazione
6150
giri al minuto
Velocità di ingresso
1100
Nm/arcmin
Rigidità torsionale
Vantaggi della serie Fine Cyclo Serie A tipo F1
1
Curva di isteresi ottimizzata per un posizionamento preciso
2
Design compatto
3
Elevata rigidità torsionale
fino a 1100 Nm/arcmin
4
Momento di inerzia ridotto
5
Elevata capacità di sovraccarico
Coppia di arresto di emergenza fino a 24000 Nm
6
Alta efficienza