Precisione
Fine Cyclo Serie A Tipo F3
Riduttore ad alta precisione con albero di uscita maschio
Panoramica
Fornisce un elevata capacità di resistenza al carico radiale ed una configurazione con albero di uscita maschio, personalizzabile in 3 versioni.
- Lost Motion < 1 arcmin
- Assenza di manutenzione per tutta la vita utile del prodotto
- Adattatore motore su richiesta
Varianti dell'albero di ingresso e di uscita:
- Albero maschio liscio
- Albero maschio con chiavetta
- Albero maschio scanalato a profilo DIN
| Zero gioco meccanico | |
| Lost Motion | <1 arcmin |
| Numero di taglie | 6 |
| Rapporti di riduzione | 29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 / 179:1 (disponibilità a seconda della taglia) |
| Coppia nominale | 149 Nm fino a 3900 Nm (a n1 = 1500 giri/min) |
| Coppia di accelerazione | 335 Nm fino a 7610 Nm |
| Coppia massima Coppia di picco momentanea | 785 Nm fino a 24000 Nm |
| Velocità di ingresso | fino a 6150 giri/min |
| Carico radiale massimo | 17400 N fino a 135000 N |
| Rigidità torsionale | fino a 910 Nm/arcmin |
Caratteristiche principali del prodotto
135000
N
Carico assiale massimo ammesso in mezzeria dell'albero lento
7610
Nm
Coppia di accelerazione
910
Nm/arcmin
Rigidità torsionale
Vantaggi di Fine Cyclo Serie A
1
Albero di uscita maschio
2
Elevata capacità di sovraccarico
Coppia di emergenza fino a 24000 Nm
3
Modello Maintenance free
Lubrificato a vita adatto a qualsiasi posizione di montaggio