F4CF-C35_view_02
F4CF-C35_view_01
F4CF-C35_view_02
F4CF-C35_view_01
Précision

Fine Cyclo série C

Réducteur de haute précision à arbre creux de grand diamètre

Vue d'ensemble

Roulement de grande capacité directement intégré dans le carter du réducteur. Grand alésage creux pour faciliter l'acheminement des câbles.

  • Précision de positionnement (lost motion) inférieure à 1 arcmin
  • Complétement étanche
  • Sans entretien  
  • Très important moment de flexion admissible en sortie
  • Connexion du moteur par transmission poulie - courroie ou engrenage droit
  • Etage primaire fourni sur demande
Cyclo Inside FR
Pas de jeu mécanique
Précision de positionnement (lost motion)<1 arcmin
Nombre de tailles6
Rapport de réduction29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 (disponibilité en fonction de la taille)
Couple nominalde 225 Nm jusqu'à 3 713 Nm
Couple d'accélérationde 540 Nm jusqu'à 6 278 Nm
Couple de pointe pour arrêt d'urgencede 1 080 Nm jusqu'à 12 577 Nm
Vitesse d'entréejusqu'à 4 000 tr/min
Diamètre de l'arbre creuxde 40 mm jusqu'à 99 mm
Moment de flexion maxi. de 1 096 Nm jusqu'à 8 829 Nm
Rigidité en flexionjusqu'à 5 690 Nm/arcmin
Charge axiale max. Charge axialede 3 924 N jusqu'à 13 734 N
Rigidité torsionnelle jusqu'à 1 030 Nm/arcmin

Related Cyclo® fin products

Cyclo Inside
Fine Cyclo B-Series - Typ FC
Fine Cyclo Série B Type FC
Allowable peak torque
417 Nm - 3189 Nm
3691 in-lbs - 28225 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
Shaft configuration
Concentrique
Cyclo Inside
Fine Cyclo B-Series
Fine Cyclo Série B Type F4C
Allowable peak torque
417 Nm - 4000 Nm
3691 in-lbs - 35403 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
Backlash
0
Shaft configuration
Concentrique
Cyclo Inside
Fine Cyclo DÚA Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine Cyclo Série UA

Réducteur à double étage de précision et densité de couple élevée

Allowable peak torque
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
Ratio range
60:1 - 283:1
60:1 - 283:1
Backlash
<0.5 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
Cyclo Inside
FC-A45G
Fine Cyclo Série A type FC

Kit de réduction de haute précision sans palier de sortie

Allowable peak torque
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
Cyclo Inside
F1C A Series
Fine Cyclo série A type F1

Réducteur avec roulement à rouleaux croisés de grande capacité

Allowable peak torque
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
Cyclo Inside
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine Cyclo série A type F2

Réducteur polyvalent de haute précision

Allowable peak torque
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
Cyclo Inside
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo Série A type F3

Boîte de vitesses de haute précision avec arbre de sortie plein

Allowable peak torque
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
Cyclo Inside
Fine Cyclo W Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine Cyclo série W

Boîte de vitesses de haute précision avec un arbre creux extrêmement large et un pré-étage intégré

Allowable peak torque
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Ratio range
64:1 - 87:1
64:1 - 87:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Parallèle
Cyclo Inside
Fine Cyclo Série DA
Allowable peak torque
613 Nm - 4000 Nm
Ratio range
29:1 - 119:1
29:1 - 119:1
Backlash
0
Shaft configuration
Concentrique