F4CF-C35_view_02
F4CF-C35_view_01
F4CF-C35_view_02
F4CF-C35_view_01
Präzisionsgetriebe

Fine Cyclo C-Serie

Getriebe mit hoher Präzision und großer Hohlwelle

Übersicht

Direkt in das Getriebegehäuse integriertes Lager mit hoher Kapazität. Große Hohlwelle zur einfachen Durchführung von Medien und Kabeln.

  • Weniger als 1 arcmin Lost Motion
  • Vollständig abgedichtet
  • Wartungsfrei
  • Großes zulässiges Biegemoment am Abtrieb
  • Motoranschluss mit Riemenübersetzung oder Stirnradgetriebe
  • Vorstufe auf Anfrage
Cyclo Inside
Kein mechanisches Verdrehspiel
Lost Motion<1 arcmin
Baugrößen6
Untersetzungsverhältnisse29:1/59:1/89:1/119:1 (Verfügbarkeit je nach Größe)
Nenndrehmoment225 - 3.713 Nm (bei n1 = 1.500 U/min)
Beschleunigungsmoment540 - 6.278 Nm
Max. kurzzeitiges Spitzendrehmoment1.080 - 12.577 Nm
Eingangsdrehzahlbis zu 4.000 U/min
Durchmesser der Hohlwelle40-99 mm
Max. Biegemoment1.096 - 8.829 Nm
Biegesteifigkeitbis zu 5.690 Nm/arcmin
Max. Axiallast3.924 - 13.734 N
Verdrehsteifigkeitbis zu 1.030 Nm/arcmin

Ähnliche Fine Cyclo® Produkte

Cyclo Inside
Fine Cyclo B-Series
Fine Cyclo B-Serie Typ F4C
Zulässiges Spitzendrehmoment
417 Nm - 4000 Nm
3691 in-lbs - 35403 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
Verdrehspiel
0
Wellenkonfiguration
Konzentrisch
Cyclo Inside
Fine Cyclo B-Series - Typ FC
Fine Cyclo B-Serie Typ FC
Zulässiges Spitzendrehmoment
417 Nm - 3189 Nm
3691 in-lbs - 28225 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
Wellenkonfiguration
Konzentrisch
Cyclo Inside
Fine Cyclo DÚA Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine Cyclo UA-Series

Zweistufiges Getriebe mit hoher Präzision und hoher Drehmomentdichte

Zulässiges Spitzendrehmoment
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
Übersetzungsbereich
60:1 - 283:1
Verdrehspiel
<0.5 arcmin Lost Motion
Wellenkonfiguration
Konzentrisch
Cyclo Inside
Fine Cyclo DA-Serie
Zulässiges Spitzendrehmoment
613 Nm - 4000 Nm
Übersetzungsbereich
29:1 - 119:1
29:1 - 119:1
Verdrehspiel
0
Cyclo Inside
FC-A45G
Fine Cyclo A-Serie Typ FC

Untersetzungsgetriebesatz mit hoher Präzision ohne Abtriebslager

Zulässiges Spitzendrehmoment
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
Cyclo Inside
F1C A Series
Fine Cyclo A-Serie Typ F1

Einheit mit hoch belastbarem Kreuzrollenlager an der Abtriebswelle

Zulässiges Spitzendrehmoment
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
Cyclo Inside
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine Cyclo A-Serie Typ F2

Das Universalgetriebe mit hoher Präzision

Zulässiges Spitzendrehmoment
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
Cyclo Inside
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo A-Serie Typ F3

Getriebe mit hoher Präzision und Abtriebsvollwelle

Zulässiges Spitzendrehmoment
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
Cyclo Inside
Fine Cyclo W Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine Cyclo W-Serie

Getriebe mit hoher Präzision und extrem großer Hohlwelle sowie integrierter Vorstufe

Zulässiges Spitzendrehmoment
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Übersetzungsbereich
64:1 - 87:1
64:1 - 87:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion