Präzisionsgetriebe
Fine Cyclo W-Serie
Getriebe mit hoher Präzision und extrem großer Hohlwelle sowie integrierter Vorstufe
Übersicht
Getriebe mit hoher Präzision und großer Hohlbohrung sowie integrierter Vorstufe.
- Weniger als 1 arcmin Lost Motion
- Ideal für Achsen auf Roboterbasis
- Antrieb und Abtrieb auf der gleichen Seite
- Hohlwelle dreht mit Abtriebsdrehzahl
- Verschiedene Untersetzungen auf Anfrage (unterschiedliche Vorstufen)
- Motorkupplung und Adapter auf Anfrage
| Null Flankenspiel | |
| Bewegungsverlust | <1 arcmin |
| Anzahl von Größen | 2 |
| Untersetzungsverhältnisse | Je nach Vorstufe |
| Nenndrehmoment | 2453 Nm/4000 Nm (bei n2 = 15 U/min) |
| Beschleunigungsmoment | 6.130 Nm/10.000 Nm |
| Max. Kurzzeitiges Spitzendrehmoment | 9.810 Nm/20.000 Nm |
| Abtriebsdrehzahl | 30 U/min/25 U/min |
| Max. Biegemoment | 9.565 Nm/22.000 Nm |
| Biegesteifigkeit | bis zu 15.700 Nm/arcmin |
| Max. Axiallast | 13.734 N/29.400 N |
| Torsionssteifigkeit | bis zu 1960 Nm/arcmin |
Wesentliche Produktdaten
10.000
Nm
Beschleunigungsmoment
138
mm
Bohrung der Hohlwelle
1960
Nm/arcmin
Torsionssteifigkeit
Vorteile der Fine Cyclo W-Serie
1
Sehr reibungslose Vorschubbewegungen
2
Hohe Torsionssteifigkeit
3
Geringe Trägheitsmomente
4
Hoher Wirkungsgrad
5
Leichte Montage und Motormontage
6
Lebensdauergeschmiert für jede Position