Précision
Fine Cyclo série A type F2
Réducteur compact et polyvalent de haute précision
Vue d'ensemble
Polyvalent pour toutes les tâches d'automatisation disponibles. Carter cylindrique compact.
- Moins de 1 arcmin de précision de positionnement (lost motion)
- Complétement étanche et prêt à l'emploi
- Sans entretien
- 5 rapports de réduction différents disponibles (en fonction de la taille)
- Nombreux styles et types d'arbres d'entrée possibles
- Bride d'adaptation pour moteur sur demande
Variantes :
- F2C-A carter cylindrique
- F2CF-A carter à bride
Variantes de l'arbre d'entrée :
- Clavette
- Frette de serrage
- Cannelures
| Pas de jeu mécanique | |
| Précision de positionnement (lost motion) | <1 arcmin |
| Nombre de tailles | 4 |
| Rapport de réduction | 29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 / 179:1 (disponibilité en fonction de la taille) |
| Couple nominal | de 149 Nm jusqu'à 1390 Nm |
| Couple d'accélération | de 335 Nm jusqu'à 2910 Nm |
| Couple de pointe momentané maxi. | de 785 Nm jusqu'à 7210 Nm |
| Vitesse d'entrée | jusqu'à 6150 tr/min |
| Moment de flexion maxi. | de 608 Nm jusqu'à 2550 Nm |
| Rigidité en flexion | de 230 Nm jusqu'à 1600 Nm |
| Charge axiale | de 3920N à 11800N |
| Rigidité en torsionnelle | jusqu'à 445 Nm/arcmin |
Eléments clé
2910
Nm
Couple d'accélération
179:1
rapport de réduction
en un seul étage
126
mm
Diamètre extérieur le plus petit
Avantages du Fine Cyclo série A
1
Conception compacte
2
Grande rigidité torsionnelle
jusqu'à 445 Nm/arcmin
3
Capacité de surcharge élevée
Couple de pointe momentané jusqu'à 7210 Nm
4
Rendement élevé
5
Complétement étanche, prêt à l'emploi
6
Sans entretien
Lubrifié à vie pour pour toutes les positions de montage