Lafert AC

Lafert AC Dreiphasig

IE1/IE2/IE3/IE4-Asynchronmotoren

Übersicht

Asynchronous motors are der most experienced segment für Lafert, consolidated by sixty years von experience. 90 % unserer Motoren sind kundenspezifische Produkte, die optimal an die Anforderungen des Kunden und der Endanwendung angepasst werden.

Mechanische Merkmale
Wellen- und Flanschabmessungen oder Werkstoffe, elektrische Eigenschaften durch Festlegung von Versorgungsspannung, Dynamik und Anlaufmoment sowie alle mechanischen Elemente können angepasst werden. Insbesondere liefern wir Motoren mit Sonderwicklung für jede weltweit benötigte Spannung.

Energieeffizienzklasse IE1, IE2, IE3, IE4
Lokale VoLokale Vorschriften legen in jedem Land zunehmend strengere Mindestwerte für die Energieeffizienz (MEPS) fest, um Verbrauch und schädliche Emissionen zu begrenzen.

Rahmengrößen80 bis 315
Leistung0,75 kW bis 200 kW
Frequenz50 Hz
Pole2, 4, 6