Vue d'ensemble
Asynchronous motors are le most experienced segment pour Lafert, consolidated by sixty years de experience. 90% de nos moteurs sont des produits personnalisés afin de s’adapter au mieux aux besoins du client et de l’application finale.
Caractéristiques mécaniques
Les dimensions d’arbre et de bride ou les matériaux de construction, les caractéristiques électriques par définition de la tension d’alimentation, la dynamique et le couple de démarrage, ainsi que tous les éléments mécaniques peuvent être modifiés. Nous fournissons notamment des moteurs avec bobinage spécial pour s’adapter à toute tension requise dans le monde.
Niveau d’efficacité énergétique IE1, IE2, IE3, IE4
Les réglementations locales définissent dans chaque pays des niveaux minimaux de performance énergétique (MEPS) de plus en plus stricts afin de limiter la consommation et les émissions nocives.
| Tailles de montures | de 80 à 315 |
| Puissance | de 0,75 kW à 200 kW |
| Fréquence | 50 Hz |
| Pôles | 2, 4, 6 |