IB-Serie Typ P1
Geringes Flankenspiel, Präzisionsgetriebe mit niedrigem Drehmoment
Präzisionsplanetengetriebe für Automatisierungsanwendungen im unteren Drehmomentbereich.
- Hohe Drehmomentdichte
- Einheit mit Schrägkugellagern für hohe Lastübertragung
- Anpassbarer Servomotoranschluss
- Einfache Motorbaugruppe mit Klemmring-Verbindung
- Wartungsfrei
Ausführungen:
- <3 arcmin Flankenspiel, präzise Ausführung
- <15 arcmin Flankenspiel, Standardausführung
Abtriebswellen-Ausführungen:
- Flansch
- Vollwelle
- Keilnut
Mechanisches Flankenspiel | <3 oder <15 arcmin |
Anzahl von Größen | 3 |
Untersetzungsverhältnisse | 3,7/5/9/11/15/21/33/45/81 |
Abtriebsnenndrehmoment | 8 - 153 Nm |
Beschleunigungsmoment | 35 - 380 Nm |
Max. kurzzeitiges Spitzendrehmoment | 60 - 500 Nm |
Antriebsdrehzahl | bis zu 6.000 U/min |
Max. Biegemoment | 70 - 620 Nm |
Max. Radiallast | 2.160 - 9.400 N |
Max. Axiallast | 1.050 - 4.500 N |
Wesentliche Produktdaten
Vorteile der IB-Serie Typ P1
Hauptabmessungen und Gewicht
ANFX TYP F
Größe | Min. Länge L (1) (2) [mm] |
Quadrat G [mm] |
Außendurchmesser D [mm] |
Max. Durchmesser Antriebswelle d1 [mm] |
Gewicht maximaler Wert (2) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
P110 | 75/93 | 60 | 42 | 16 | 1,3/1,36 |
P120 | 94/105,5 | 90 | 65 | 24 | 3/3,5 |
P130 | 134/131,5 | 120 | 90 | 35 | 7/7,7 |
(1) je nach Motorflansch
(2) Einzelstufe/Doppelstufe
ANFX TYP N/W
Größe | Min. Länge L (1) (2) [mm] |
Quadrat G [mm] |
Außendurchmesser D [mm] |
Max. Durchmesser Antriebswelle d1 [mm] |
Gewicht maximaler Wert (2) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
P110 | 75/93 | 60 | 16 | 16 | 1,3/1,36 |
P120 | 92/105,5 | 90 | 25 | 24 | 3,3/3,7 |
P130 | 126/142 | 120 | 40 | 35 | 7/7,9 |
(1) je nach Motorflansch
(2) Einzelstufe/Doppelstufe
Wesentliche Daten zu Drehmoment und Drehzahl
Größe |
Max. Nennabtriebsdrehmoment (1) [Nm] |
Max. Beschl. /Verz. Drehmoment [Nm] |
Max. Abtriebsdrehzahl [U/min] |
---|---|---|---|
P110 |
22,5 |
45 |
6.000 |
P120 |
69 |
190 |
6.000 |
P130 |
153 |
380 |
5.000 |
(1) je nach Untersetzungsverhältnis
Abtriebslagerkapazität
Größe |
Max. Biegemoment [Nm] |
Max. Radiallast/Axiallast (2) [N] |
---|---|---|
P110 |
70 |
2.160/1.050 |
P120 |
300 |
4.800/2.900 |
P130 |
620 |
9.400/4.500 |
(2) bei Antriebsdrehzahl n1 = 1000 U/min. Kontaktieren Sie uns hinsichtlich detaillierter Daten
Verfügbare Übersetzungsverhältnisse
Größe | Übersetzungsverhältnisse |
---|---|
P110 | 3,7/5/9/11/15/21/33/45/81 |
P120 | 3,7/5/9/11/15/21/33/45/81 |
P130 | 3,7/5/9/11/15/21/33/45/81 |
Die oben genannten technischen Daten dienen nur zur groben Vorauswahl.