IB-Serie Typ P2
Getriebe mit geringem Flankenspiel und hoher Drehmomentpräzision
Präzisionsplanetengetriebe-Baureihe für verschiedene Automatisierungsanwendungen im oberen Drehmomentbereich.
- Hohe Drehmomentdichte-Einheit mit Schrägkugellagern für hohe Lastkapazität
- Anpassbarer Servomotoranschluss
- Einfache Motorbaugruppe mit Klemmring-Verbindung
- Wartungsfreie Nutzungsdauer
- Schrägverzahnte Getriebe mit niedriger Geräuschentwicklung und geringe Vibration
Abtriebswellen-Ausführungen:
- Flansch
- Vollwelle
- Passfedernut
Mechanisches Flankenspiel | <3 arcmin |
Anzahl von Größen | 2 |
Untersetzungsverhältnisse | 4 / 5 / 7 /10 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 |
Nennabtriebsdrehmoment | 500-1.500 Nm |
Beschleunigungsmoment | 650-3.000 Nm |
Max. kurzzeitiges Spitzendrehmoment | 1.500-5.250 Nm |
Antriebsdrehzahl | bis zu 6.000 U/min |
Max. Biegemoment | 1.177-2.000 Nm |
Max. Radiallast | 10.245-18.385 N |
Max. Axiallast | 5.200-8.100 N |
Wesentliche Produktdaten
Vorteile der IB-Serie Typ P2
Hauptabmessungen und Gewicht
ANFX TYP F
Größe | Max. Länge L (1) (2) [mm] |
Quadrat G [mm] |
Außendurchmesser D [mm] |
Max. Durchmesser Antriebswelle d1 (2) [mm] |
Gewicht ungefährer Wert (2) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
P240 | 237/238 | 154 | 110 | 55 | 20/21 |
P250 | 258/337 | 212 | 155 | 55 | 36/49 |
(1) je nach Motorflansch
(2) Einzelstufe/Doppelstufe
Alternative Ausführung verfügbar mit zylindrischer Abtriebswelle.
Wesentliche Daten zu Drehmoment und Drehzahl
Größe |
Max. Nennabtriebsdrehmoment (1) (2) [Nm] |
Max. Beschl. /Verz. Drehmoment [Nm] |
Max. Antriebsdrehzahl [U/min] |
---|---|---|---|
P240 |
500 |
900 |
6.000 |
P250 |
1.500 |
3.000 |
5.000 |
(1) je nach Untersetzungsverhältnis. Wenden Sie sich an uns, um detaillierte Angaben zu erhalten
(2) bei Antriebsdrehzahl n1 = 1500 U/min
Abtriebslagerkapazität
Größe |
Max. Biegemoment [Nm] |
Max. Radiallast/Axiallast [N] |
---|---|---|
P240 |
1.177 |
10.245/5.200 |
P250 |
2.000 |
18.385/8.100 |
Die oben genannten technischen Daten dienen nur zur groben Vorauswahl
Verfügbare Übersetzungsverhältnisse
Größe | Übersetzungsverhältnisse |
---|---|
P240 | 4 / 5 / 7 /10 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 |
P250 | 4 / 5 / 7 /10 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 |
Die oben genannten technischen Daten dienen nur zur groben Vorauswahl.