Serie IB Tipo P2
Reductor de precisión de bajo juego y alto par
Línea planetaria de precisión para aplicaciones de automatización diversas en el rango de par superior.
- Unidad de alta densidad de par con rodamientos de bolas angulares para una gran capacidad de carga
- Conexión de servomotor adaptable
- Montaje sencillo del motor con conexión de anillo de apriete
- Libre de mantenimiento de por vida
- Engranajes helicoidales para reducir las vibraciones y el ruido
Variantes del eje de salida:
- Brida
- Eje macizo
- Chavetero
Contragolpe mecánico | <3 arcmin |
Número de tamaños | 2 |
Ratios de reducción | 4 / 5 / 7 /10 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 |
Par nominal de salida | 500 Nm hasta 1500 nm |
Par de aceleración | 650 Nm hasta 3000 Nm |
Máx. Par de pico momentáneo | 1500 Nm hasta 5250 Nm |
Velocidad de entrada | hasta 6000 rpm |
Momento Momento de flexión | 1177 Nm hasta 2000 Nm |
Carga Carga radial | 10245 N hasta 18385 N |
Carga axial máx. Carga axial | 5200 N hasta 8100 N |
Datos clave del producto
Ventajas del tipo P2 de la serie IB
Dimensiones principales y masa
ANFX TIPO F
Tamaño | Longitud máxima L (1) (2) [mm] |
Cuadrado G [mm] |
Diámetro mayor de salida D [mm] |
Diámetro máximo del eje de entrada d1 (2) [mm] |
Valor aprox. de la masa (2) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
P240 | 237 / 238 | 154 | 110 | 55 | 20 / 21 |
P250 | 258 / 337 | 212 | 155 | 55 | 36 / 49 |
(1) en función de la brida del motor
(2) etapa simple / etapa doble
Versión alternativa disponible con eje de salida cilíndrico.
Datos principales de par y velocidad
Tamaño |
Par de salida nominal máx. (1) (2) [Nm] |
Par acel. / deceleración [Nm] |
Velocidad de entrada máx. [rpm] |
---|---|---|---|
P240 |
500 |
900 |
6000 |
P250 |
1500 |
3000 |
5000 |
(1) dependiendo de la relación de reducción Póngase en contacto con nosotros para obtener datos detallados
(2) a velocidad de entrada n1= 1500 rpm
Capacidad portante de salida
Tamaño |
Momento flector máx. [Nm] |
Carga radial / axial máx. [N] |
---|---|---|
P240 |
1177 |
10245 / 5200 |
P250 |
2000 |
18385 / 8100 |
Las especificaciones técnicas anteriores sólo sirven para una preselección aproximada.
Ratios disponibles
Tamaño | Ratios |
---|---|
P240 | 4 / 5 / 7 /10 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 |
P250 | 4 / 5 / 7 /10 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 |
Las especificaciones técnicas anteriores sólo sirven para una preselección aproximada.
Descargas CAD
Obtenga nuestros archivos CAD más recientes para su construcción.
Póngase en contacto con nosotros para la adaptación de motores específicos y otras personalizaciones: