Precisión
Serie IB Tipo PE
Vista general
- Serie económica con una rentabilidad superior.
- Envío en tan sólo 3 días desde la recepción de su pedido. Podemos atender su solicitud de entrega rápida.
| Contragolpe | 15 arco min |
| Par máximo admisible | 7,2 - 270 N⋅m |
| Par nominal | 2,3 - 91,0 N⋅m |
| Velocidad de entrada | Hasta 6000 rpm |
| Capacidad del motor | 50 W - 5,0 kW |
| Eje de salida | Eje macizo con chaveta (también puede utilizarse sin chaveta) |
| Dirección del eje de salida | Cualquier dirección de montaje |
| Estilo de montaje | Montaje con brida |
| Tamaño del bastidor | 4 tamaños |
| Relación de reducción | 3:1 - 81:1 |
| Método de reducción de velocidad | Mecanismo de engranaje planetario (engranaje helicoidal) |
Bajo
Coste
Económico
6000
rpm
Adecuado para entrada de alta velocidad
15
arco min
Contragolpe
Características del producto
1
Económico
Diseñado para ayudarle a reducir sus costes totales.
2
Entrada de alta velocidad
Adecuado para una velocidad de entrada de hasta 6000 rpm.
3
Índice de reducción ampliado
Múltiples relaciones disponibles para satisfacer las necesidades de su aplicación.
4
Compatible con todos los servomotores
Adaptadores de motor diseñados para servomotores de todos los fabricantes.
5
Entrega rápida
Envío en tan sólo 3 días desde la recepción del pedido. Entrega rápida para cualquier configuración.