Precisione
Serie IB Tipo PE
Panoramica
- Serie economica con un vantaggio di costo superiore.
- Spedizione in soli 3 giorni dal ricevimento dell'ordine. Possiamo soddisfare le vostre richieste di consegna rapida.
| Gioco | 15 archi min. |
| Coppia di picco consentita | 7,2 - 270 N⋅m |
| Coppia nominale | 2,3 - 91,0 N⋅m |
| Velocità di ingresso | Fino a 6000 giri/min. |
| Capacità del motore | 50 W - 5,0 kW |
| Albero di uscita | Albero pieno con chiavetta (può essere utilizzato anche senza chiavetta) |
| Direzione dell'albero di uscita | Qualsiasi direzione di montaggio |
| Stile di montaggio | Montaggio a flangia |
| Dimensioni del telaio | 4 dimensioni |
| Rapporto di riduzione | 3:1 - 81:1 |
| Metodo di riduzione della velocità | Meccanismo a ingranaggi planetari (ingranaggio elicoidale) |
Basso
Costo
Economico
6000
giri al minuto
Adatto per ingressi ad alta velocità
15
arco min
Colpo di scena
Caratteristiche del prodotto
1
Economico
Progettato per contribuire a ridurre i costi complessivi.
2
Ingresso ad alta velocità
Adatto per una velocità di ingresso fino a 6000 giri/min.
3
Rapporto di riduzione ampliato
Sono disponibili diversi rapporti per soddisfare le vostre esigenze applicative.
4
Compatibile con tutti i servomotori
Adattatori per motori progettati per i servomotori di tutti i produttori.
5
Consegna rapida
Spedizione in soli 3 giorni dal ricevimento dell'ordine. Consegna rapida per qualsiasi configurazione.