Precisione
Serie IB Tipo P1
Riduttore di precisione con dimensioni estremamente compatte
Panoramica
Linea epicicloidale di precisione per applicazioni in automazione industriale.
- Alta densità di coppia con cuscinetti a sfere a contatto obliquo per un'elevata capacità di carico
- Facile collegamento a servomotori di qualsiasi tipologia
- Predisposizione albero motore con calettatore
- Posizione di montaggio universale e maintenance free
Varianti:
- <3 arcmin gioco, versione precisa
- <15 arcmin gioco, versione standard
Varianti dell'albero di uscita:
- Flangia
- Albero maschio liscio
- Albero maschio con sede chiavetta
| Gioco meccanico | <3 arcmin o <15 arcmin |
| Taglie | 3 |
| Rapporti di riduzione | 3.7 / 5 / 9 / 11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81 |
| Coppia di uscita nominale | 22,5 Nm fino a 153 Nm |
| Coppia di accelerazione | 35 Nm fino a 380 Nm |
| Coppia di emergenza | 60 Nm fino a 500 Nm |
| Velocità di ingresso | fino a 6000 giri/min. |
| Momento ribaltante max | 70 Nm fino a 620 Nm |
| Carico radiale max. | 2160 N fino a 9400 N |
| Carico assiale max. | 1050 N fino a 4500 N |
Caratteristiche principali del prodotto
380
Nm
Coppia di accelerazione
6000
giri al minuto
Velocità di ingresso
9400
N
Carico radiale
Vantaggi della serie IB tipo P1
1
Non richiede manutenzione
2
Semplice montaggio del motore con anello calettatore
3
3 taglie
Rapporti di riduzione da 3,7 a 81
Cataloghi
Sfruttare i 70 anni di know-how ingegneristico di Sumitomo
