Série IB Type P1
Réducteur de précision à faible jeu et à faible couple
Ligne planétaire de précision pour diverses applications d'automatisation dans la plage de couple inférieure.
- Unité à haute densité de couple avec roulements à billes angulaires pour une capacité de charge élevée
- Connexion adaptable au servomoteur
- Assemblage simple du moteur avec connexion par bague de serrage
- Sans entretien à vie
Variantes :
- <3 arcmin Jeu, version précise
- <15 arcmin Jeu angulaire, version standard
Variantes de l'arbre de sortie :
- Bride
- Arbre plein
- Rainure de clavette
Jeu mécanique | <3 arcmin ou <15 arcmin |
Nombre de tailles | 3 |
Ratios de réduction | 3.7 / 5 / 9 / 11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81 |
Couple de sortie nominal | 22,5 Nm jusqu'à 153 Nm |
Couple d'accélération | 35 Nm jusqu'à 380 Nm |
Couple de pointe max. Couple de pointe momentané | 60 Nm jusqu'à 500 Nm |
Vitesse d'entrée | jusqu'à 6000 tr/min |
Moment de flexion max. Moment de flexion | 70 Nm jusqu'à 620 Nm |
Charge radiale max. Charge radiale | 2160 N jusqu'à 9400 N |
Charge axiale max. Charge axiale | 1050 N jusqu'à 4500 N |
Faits marquants du produit
Avantages de la série IB Type P1
Catalogues
Exploiter 70 ans de savoir-faire technique de Sumitomo
Dimensions et masse principales

ANFX F TYPE
Taille | Longueur max. L (1) (2) [mm] |
Carré G [mm] |
Diamètre principal de sortie D [mm] |
Diamètre maximal de l'arbre d'entrée d1 [mm] |
Valeur maximale de la masse (2) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
P110 | 82 / 124.5 | 60 | 42 | 16 | 1.26 / 1.36 |
P120 | 145.5 / 165 | 90 | 65 | 24 | 3 / 3.5 |
P130 | 179.5 / 150 | 120 | 90 | 35 | 6.6 / 7.5 |
(1) selon la bride du moteur
(2) simple étage / double étage
ANFX N/W TYPE
Taille | Longueur max. L (1) (2) [mm] |
Carré G [mm] |
Diamètre principal de sortie D [mm] |
Diamètre maximal de l'arbre d'entrée d1 [mm] |
Valeur maximale de la masse (2) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
P110 | 107.5 / 125.5 | 60 | 16 | 16 | 1.3 / 1.4 |
P120 | 189.5 / 203 | 90 | 25 | 24 | 3.3 / 3.7 |
P130 | 220 / 236 | 120 | 40 | 35 | 6.8 / 7.9 |
(1) selon la bride du moteur
(2) simple étage / double étage
Données principales du couple et de la vitesse
Taille |
Couple de sortie nominal maximal (1) [Nm] |
Couple d'accélération / décélération max. / décélération [Nm] |
Vitesse de sortie maximale [tr/min] |
---|---|---|---|
P110 |
22.5 |
45 |
6000 |
P120 |
69 |
190 |
6000 |
P130 |
153 |
380 |
5000 |
(1) en fonction du rapport de réduction
Capacité de charge de sortie
Taille |
Moment de flexion maximal [Nm] |
Charge radiale maximale / charge axiale (2) [N] |
---|---|---|
P110 |
70 |
2160 / 1050 |
P120 |
300 |
4800 / 2900 |
P130 |
620 |
9400 / 4500 |
(2) à la vitesse d'entrée n1= 1000 rpm Veuillez nous contacter pour des données détaillées
Ratios disponibles
Taille | Ratios |
---|---|
P110 | 3.7 / 5 / 9 / 11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81 |
P120 | 3.7 / 5 / 9 / 11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81 |
P130 | 3.7 / 5 / 9 / 11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81 |
Les spécifications techniques ci-dessus ne sont destinées qu'à une présélection approximative.

Téléchargements CAD
Obtenez nos derniers fichiers CAO pour votre construction.
Veuillez nous contacter pour l'adaptation de moteurs spécifiques et d'autres personnalisations :