Série IB PK1 Type
Réducteur de précision à angle droit à faible jeu et à faible couple
Ligne planétaire de précision à angle droit pour diverses applications d'automatisation dans la plage de couple inférieure.
- Unité à haute densité de couple avec roulements à billes angulaires pour une capacité de charge élevée
- Connexion adaptable au servomoteur
- Assemblage simple du moteur avec connexion par bague de serrage
- Sans entretien à vie
Variantes :
- <6 arcmin Jeu, version précise
- <15 arcmin Jeu angulaire, version standard
Variantes de l'arbre de sortie :
- Bride
- Arbre plein
- Rainure de clavette
Jeu mécanique | <6 arcmin ou <15 arcmin |
Nombre de tailles | 3 |
Ratios de réduction | 5.5 / 7.5 / 11.1 / 15 / 22.5 / 27 / 33 / 45 / 49.5 / 63 / 67.5 / 99 / 121.5 / 135 / 243 |
Couple de sortie nominal | 22,5 Nm jusqu'à 153 Nm |
Couple d'accélération | 35 Nm jusqu'à 380 Nm |
Couple de pointe max. Couple de pointe momentané | 60 Nm jusqu'à 500 Nm |
Vitesse d'entrée | jusqu'à 6000 tr/min |
Moment de flexion max. Moment de flexion | 70 Nm jusqu'à 620 Nm |
Charge radiale max. Charge radiale | 2160 N jusqu'à 9400 N |
Charge axiale max. Charge axiale | 1050 N jusqu'à 4500 N |
Faits marquants du produit
Avantages de la série IB Type PK1
Dimensions et masse principales
ANFX F TYPE
Taille | Longueur max. L (1) (2) [mm] |
Carré G [mm] |
Diamètre principal de sortie D [mm] |
Diamètre maximal de l'arbre d'entrée d1 (2) [mm] |
Valeur approximative de la masse (2) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
PK110 | 100 / 111 | 60 | 42 | 16 | 2 / 2.2 |
PK120 | 141.5 / 147 | 90 | 65 | 24 | 5.8 / 6 |
PK130 | 176.5 / 183.5 | 120 | 90 | 35 | 12.2 / 12.3 |
(1) selon la bride du moteur
(2) simple étage / double étage
ANFX N/W TYPE
Taille | Longueur max. L (1) (2) [mm] |
Carré G [mm] |
Diamètre principal de sortie D [mm] |
Diamètre maximal de l'arbre d'entrée d1 (2) [mm] |
Valeur approximative de la masse (2) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
PK110 | 130 / 141 | 60 | 16 | 16 | 2.2 / 2.2 |
PK120 | 185.5 / 191 | 90 | 25 | 24 | 5.8 / 6.2 |
PK130 | 262.5 / 269.5 | 120 | 40 | 35 | 12.3 / 13.1 |
(1) selon la bride du moteur
(2) simple étage / double étage
Données principales du couple et de la vitesse
Taille |
Couple de sortie nominal maximal (1) (2) [Nm] |
Couple d'accélération / décélération max. / décélération [Nm] |
Vitesse d'entrée max. |
---|---|---|---|
PK110 | 22.5 | 45 | 6000 |
PK120 | 69 | 190 | 6000 |
PK130 | 153 | 380 | 5000 |
(1) en fonction du rapport de réduction. Veuillez nous contacter pour des données détaillées
(2) à la vitesse d'entrée n1= 1000 rpm
Capacité de charge de sortie
Taille |
Moment de flexion maximal [Nm] |
Charge radiale / charge axiale maximale [N] |
---|---|---|
PK110 |
70 |
1050 / 3140 |
PK120 |
300 |
2900 / 4800 |
PK130 | 620 | 4500 / 9400 |
Ratios disponibles
Taille | Ratios |
---|---|
PK110 |
5.5 / 7.5 / 11.1 / 15 / 22.5 / 27 / 33 / 45 / 49.5 / 63 / 67.5 / 99 / 121.5 / 135 / 243 |
PK120 | 5.5 / 7.5 / 11.1 / 15 / 22.5 / 27 / 33 / 45 / 49.5 / 63 / 67.5 / 99 / 121.5 / 135 / 243 |
PK130 | 5.5 / 7.5 / 11.1 / 15 / 22.5 / 27 / 33 / 45 / 49.5 / 63 / 67.5 / 99 / 121.5 / 135 / 243 |
Les spécifications techniques ci-dessus ne sont destinées qu'à une présélection approximative.
Téléchargements CAD
Obtenez nos derniers fichiers CAO pour votre construction.
Veuillez nous contacter pour l'adaptation de moteurs spécifiques et d'autres personnalisations :