IB Serie Typ PK1
Niedriges Flankenspiel, Kegelrad-Präzisionsgetriebe mit niedrigem Drehmoment
Präzise Kegelrad-Planetengetriebe für Automatisierungsanwendungen im unteren Drehmomentbereich.
- Hohe Drehmomentdichte-Einheit mit Schrägkugellagern für hohe Lastkapazität
- Anpassbarer Servomotoranschluss
- Einfache Motorbaugruppe mit Klemmring-Verbindung
- Wartungsfrei
Ausführungen:
- <6 arcmin Flankenspiel, präzise Ausführung
- <15 arcmin Flankenspiel, Standardausführung
Abtriebswellen-Ausführungen:
- Flansch
- Vollwelle
- Keilnut
Mechanisches Flankenspiel | <6 oder <15 arcmin |
Anzahl von Größen | 3 |
Untersetzungsverhältnisse | 5.5 / 7.5 / 11 / 15 / 22.5 / 27 / 33 / 45 / 49.5 / 63 / 67.5 / 99 / 121.5 / 135 / 243 |
Abtriebsnenndrehmoment | 9 - 153 Nm |
Beschleunigungsmoment | 35 - 380 Nm |
Max. kurzzeitiges Spitzendrehmoment | 59,5 - 500 Nm |
Antriebsdrehzahl | bis zu 6.000 U/min |
Max. Biegemoment | 70 - 620 Nm |
Max. Radiallast | 250 - 4.500 N |
Max. Axiallast | 485 - 9.400 N |
Wesentliche Produktdaten
Vorteile der IB Serie Typ PK1
Hauptabmessungen und Gewicht
ANFX TYP F
Größe | Min. Länge L (1) (2) [mm] |
Quadrat G [mm] |
Außendurchmesser D [mm] |
Max. Durchmesser Antriebswelle d1 (2) [mm] |
Gewicht ungefährer Wert (2) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
PK110 | 100/111 | 70 | 42 | 16 | 1,9/2,4 |
PK120 | 141,5/147 | 105 | 65 | 24 | 4,8/6 |
PK130 | 176,5/183,5 | 135 | 90 | 35 | 11,1/14 |
(1) je nach Motorflansch
(2) Einzelstufe/Doppelstufe
ANFX TYP N/W
Größe | Max. Länge L (1) (2) [mm] |
Quadrat G [mm] |
Außendurchmesser D [mm] |
Max. Durchmesser Antriebswelle d1 (2) [mm] |
Gewicht ungefährer Wert (2) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
PK110 | 130/141 | 70 | 16 | 16 | 2/2,2 |
PK120 | 185,5/191 | 105 | 25 | 24 | 5/6,2 |
PK130 | 262,5/269,5 | 135 | 40 | 35 | 11,9/14 |
(1) je nach Motorflansch
(2) Einzelstufe/Doppelstufe
Wesentliche Daten zu Drehmoment und Drehzahl
Größe |
Max. Nennabtriebsdrehmoment (1) (2) [Nm] |
Max. Beschl. /Verz. Drehmoment [Nm] |
Max. Anbtriebsdrehzahl [U/min] |
---|---|---|---|
PK110 | 22,5 | 45 | 6.000 |
PK120 | 69 | 190 | 6.000 |
PK130 | 153 | 380 | 5.000 |
(1) je nach Untersetzungsverhältnis. Kontaktieren Sie uns hinsichtlich detaillierter Daten
(2) bei Antriebsdrehzahl n1 = 1000 U/min
Abtriebslagerkapazität
Größe |
Max. Biegemoment [Nm] |
Max. Radiallast/Axiallast [N] |
---|---|---|
PK110 |
70 |
1.050/3.140 |
PK120 |
300 |
2.900/4.800 |
PK130 |
620 |
4.500/9.400 |
Verfügbare Übersetzungsverhältnisse
Größe | Übersetzungsverhältnisse |
---|---|
PK110 |
5.5 / 7.5 / 11/ 15 / 22.5 / 27 / 33 / 45 / 49.5 / 63 / 67.5 / 99 / 121.5 / 135 / 243 |
PK120 |
5.5 / 7.5 / 11 / 15 / 22.5 / 27 / 33 / 45 / 49.5 / 63 / 67.5 / 99 / 121.5 / 135 / 243 |
PK130 |
5.5 / 7.5 / 11 / 15 / 22.5 / 27 / 33 / 45 / 49.5 / 63 / 67.5 / 99 / 121.5 / 135 / 243 |
Die oben genannten technischen Daten dienen nur zur groben Vorauswahl.