Precisione
Serie IB PK1 Tipo
Riduttore di precisione con prestadio ortogonale di dimensioni estremamente compatte
Panoramica
Linea epicicloidale di precisione con prestadio ortogonale, per applicazioni di automazione varie.
- Alta densità di coppia con cuscinetti a sfere a contatto obliquo per un'elevata capacità di carico
- Facile collegamento a servomotori di qualsiasi tipologia
- Predisposizione albero motore con calettatore
- Esente da manutenzione a vita
- Prestadio ortogonale con coppia conica elicoidale di precisione
Varianti:
- Gioco <6 arcmin, versione precisa
- <15 arcmin gioco, versione standard
Varianti dell'albero di uscita:
- Flangia
- Albero maschio liscio
- Albero maschio con sede chiavetta
| Gioco meccanico | <6 arcmin o <15 arcmin |
| Taglie | 3 |
| Rapporti di riduzione | 5.5 / 7.5 / 11.1 / 15 / 22.5 / 27 / 33 / 45 / 49.5 / 63 / 67.5 / 99 / 121.5 / 135 / 243 |
| Coppia nominale in uscita | 22,5 Nm fino a 153 Nm |
| Coppia di accelerazione | 35 Nm fino a 380 Nm |
| Coppia di emergenza | 60 Nm fino a 500 Nm |
| Velocità di ingresso | fino a 6000 giri/min. |
| Momento ribaltante max | 70 Nm fino a 620 Nm |
| Carico radiale max. | 2160 N fino a 9400 N |
| Carico assiale max. | 1050 N fino a 4500 N |
Caratteristiche principali del prodotto
380
Nm
Coppia di accelerazione
6000
giri al minuto
Velocità di ingresso
4500
N
Carico radiale
Vantaggi della serie IB tipo PK1
1
Non richiede manutenzione
2
Ampia gamma di rapporti disponibili
6:1 fino a 243:1
3
Configurazione ortogonale per spazi di installazione limitati