Precisione
Serie IB Tipo P2
Riduttore di precisione con elevati valori di coppie trasmissibili
Panoramica
Linea epicicloidale di precisione per applicazioni in automazione industriale ed esigenze di coppie elevate.
- Alta densità di coppia con cuscinetti a sfere a contatto obliquo per un'elevata capacità di carico
- Facile collegamento a servomotori di qualsiasi tipologia
- Predisposizione albero motore con calettatore
- Posizione di montaggio universale e maintenance free
- Modello ad con ingranaggi a denti inclinati per un ridotto livello di vibrazioni e rumorosità
Varianti dell'albero di uscita:
- Flangia
- Albero maschio liscio
- Albero maschio con chiavetta
| Gioco meccanico | <3 arcmin |
| Taglie | 2 |
| Rapporti di riduzione | 4 / 5 / 7 /10 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 |
| Coppia di uscita nominale | 500 Nm fino a 1500 nm |
| Coppia di accelerazione | 650 Nm fino a 3000 Nm |
| Coppia di emergenza | 1500 Nm fino a 5250 Nm |
| Velocità di ingresso | fino a 6000 giri/min. |
| Momento ribaltante max | 1177 Nm fino a 2000 Nm |
| Carico radiale Max. | 10245 N fino a 18385 N |
| Carico assiale Max. | 5200 N fino a 8100 N |
Caratteristiche principali del prodotto
3000
Nm
Coppia di accelerazione
6000
giri al minuto
Velocità di ingresso
18385
N
Carico radiale
Vantaggi della serie IB tipo P2
1
Non richiede manutenzione
2
Semplice montaggio del motore con anello calettatore
3
2 dimensioni
Rapporti di riduzione da 4 a 100