Serie IB Tipo PK1
Reductor de precisión de ángulo recto de bajo juego y par
Línea planetaria de precisión en ángulo recto para aplicaciones de automatización diversas en el rango de par inferior.
- Unidad de alta densidad de par con rodamientos de bolas angulares para una gran capacidad de carga
- Conexión de servomotor adaptable
- Montaje sencillo del motor con conexión de anillo de apriete
- Libre de mantenimiento de por vida
Variantes:
- <6 arcmin Juego, versión precisa
- <15 arcmin Juego, versión estándar
Variantes del eje de salida:
- Brida
- Eje macizo
- Chavetero
Juego mecánico | <6 arcmin o <15 arcmin |
Número de tamaños | 3 |
Ratios de reducción | 5.5 / 7.5 / 11.1 / 15 / 22.5 / 27 / 33 / 45 / 49.5 / 63 / 67.5 / 99 / 121.5 / 135 / 243 |
Par nominal de salida | 22,5 Nm hasta 153 Nm |
Par de aceleración | 35 Nm hasta 380 Nm |
Par máx. Par de pico momentáneo | 60 Nm hasta 500 Nm |
Velocidad de entrada | hasta 6000 rpm |
Momento Momento de flexión | 70 Nm hasta 620 Nm |
Carga Carga radial | 2160 N hasta 9400 N |
Carga axial máx. Carga axial | 1050 N hasta 4500 N |
Datos clave del producto
Ventajas del tipo PK1 de la serie IB
Dimensiones principales y masa
ANFX TIPO F
Tamaño | Longitud máxima L (1) (2) [mm] |
Cuadrado G [mm] |
Diámetro mayor de salida D [mm] |
Diámetro máximo del eje de entrada d1 (2) [mm] |
Valor aprox. de la masa (2) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
PK110 | 100 / 111 | 60 | 42 | 16 | 2 / 2.2 |
PK120 | 141.5 / 147 | 90 | 65 | 24 | 5.8 / 6 |
PK130 | 176.5 / 183.5 | 120 | 90 | 35 | 12.2 / 12.3 |
(1) en función de la brida del motor
(2) una etapa / doble etapa
ANFX TIPO N/W
Tamaño | Longitud máxima L (1) (2) [mm] |
Cuadrado G [mm] |
Diámetro mayor de salida D [mm] |
Diámetro máximo del eje de entrada d1 (2) [mm] |
Valor aprox. de la masa (2) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
PK110 | 130 / 141 | 60 | 16 | 16 | 2.2 / 2.2 |
PK120 | 185.5 / 191 | 90 | 25 | 24 | 5.8 / 6.2 |
PK130 | 262.5 / 269.5 | 120 | 40 | 35 | 12.3 / 13.1 |
(1) dependiendo de la brida del motor
(2) una etapa / doble etapa
Datos principales de par y velocidad
Tamaño |
Par de salida nominal máx. (1) (2) [Nm] |
Par acel. / deceleración [Nm] |
Velocidad de entrada máx. [rpm] |
---|---|---|---|
PK110 | 22.5 | 45 | 6000 |
PK120 | 69 | 190 | 6000 |
PK130 | 153 | 380 | 5000 |
(1) Depende de la relación de reducción. Póngase en contacto con nosotros para obtener datos detallados
(2) a velocidad de entrada n1= 1000 rpm
Capacidad portante de salida
Tamaño |
Momento flector máx. [Nm] |
Carga radial / axial máx. [N] |
---|---|---|
PK110 |
70 |
1050 / 3140 |
PK120 |
300 |
2900 / 4800 |
PK130 | 620 | 4500 / 9400 |
Ratios disponibles
Tamaño | Ratios |
---|---|
PK110 |
5.5 / 7.5 / 11.1 / 15 / 22.5 / 27 / 33 / 45 / 49.5 / 63 / 67.5 / 99 / 121.5 / 135 / 243 |
PK120 | 5.5 / 7.5 / 11.1 / 15 / 22.5 / 27 / 33 / 45 / 49.5 / 63 / 67.5 / 99 / 121.5 / 135 / 243 |
PK130 | 5.5 / 7.5 / 11.1 / 15 / 22.5 / 27 / 33 / 45 / 49.5 / 63 / 67.5 / 99 / 121.5 / 135 / 243 |
Las especificaciones técnicas anteriores sólo sirven para una preselección aproximada.
Descargas CAD
Obtenga nuestros archivos CAD más recientes para su construcción.
Póngase en contacto con nosotros para la adaptación de motores específicos y otras personalizaciones: